FANUC robotlarına hissetme yeteneği kazandırıyoruz! FANUC Kuvvet Sensörleri, altı boyutta kuvvet ve torku ölçerek robotlarınıza insan benzeri bir dokunuş kazandırır. Bu teknoloji, robotların daha önce usta zanaatkarların yapabildiği görevleri yerine getirmesini sağlayarak otomasyonunuzu geliştirir. Kapalı devre bir sistemde çalışan bu sensörler, bilekye monte sensörlerden gelen verileri kullanarak robot hareketlerini hassas bir şekilde yönlendirir ve tutarlı kuvvet seviyelerini korur. 250 kg'a kadar 6 eksenli robotlar için dört boyutta sensörler sunan robotlarımız, çeşitli endüstrilerde montaj, kontur oluşturma ve parlatma gibi karmaşık görevleri otomatikleştirebilir. Robot sistemine doğrudan entegre edilen sensörler, özellikle hassasiyet ve incelik gerektiren görevlerde işleme hızını artırarak üretkenliği, kaliteyi ve maliyet verimliliğini iyileştirir.
Temel Avantajlar
Temel Özellikler
Modeller
Uygulamalar
Belgeler
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Geliştirilmiş Hassasiyet ve Uyarlanabilirlik
Altı serbestlik derecesinde kuvvet ve torku algılama özelliği, robotunuzun insan benzeri hassasiyetle görevleri yerine getirmesini sağlar. Bu hassasiyet, robotların daha önce yalnızca yetenekli ustalar tarafından gerçekleştirilebilen hassas işlemler ve ince ayarlamalar gerektiren karmaşık görevleri üstlenmesini mümkün kılar.
Artan Verimlilik ve Kalite
Robotlarınızı Kuvvet Sensörlerimizle donatarak, görevleri yüksek hassasiyetle tutarlı bir şekilde yerine getirebilir, hata olasılığını ve yeniden çalışma ihtiyacını azaltabilir, böylece genel çıktı kalitesini artırabilirsiniz.
Maliyet Azaltma
Özel görevler için manuel işgücüne olan bağımlılığı azaltarak, pahalı sabitleme gereksinimini ortadan kaldırarak ve üretim süreçlerinde doğruluk ve tutarlılığı artırarak israfı ve yeniden işlemeyi azaltarak önemli maliyet tasarrufları elde edebilirsiniz.
Temel Özellikler
Başarınız İçin Tasarım
Çok Yönlü Sensör Seçenekleri
FANUC Kuvvet Sensörleri, 15 ila 250 kg arasında değişen kapasitelere sahip beş seçenek sunarak çeşitli robot yükleri ve uygulamalarıyla uyumluluk sağlar.
Sezgisel Önceden Tanımlanmış Kuvvet İşlevleri
Ekleme, kontur oluşturma, arama, eşleştirme ve itme işlevleri dahil olmak üzere, çeşitli görevleri basitleştiren, kolay erişilebilir önceden tanımlanmış kuvvet işlevlerinden yararlanın.
Esnek Kullanım Modları
Sensör iki modda kullanılabilir: doğrudan robota takılabilir veya bir masaya veya jig üzerine sabitlenebilir, böylece farklı otomasyon ihtiyaçları ve ortamlar için kurulum ve dağıtımda esneklik sağlar.
Modeller
İhtiyacınıza Uygun Farklı Boyutlar
FS-15𝑖Ae
3 eksen | Boyut 90x36 | 147N/15kgf ilgili yük
FS-15𝑖A
6 eksen | Boyut m 94x43 | 147N/15kgf ilgili yük
FS-40𝑖A
6 eksen | Boyut 105x47 | 392N/40kgf ilgili yük
Uygulamalar
Uygulamalarınızı Bir Sonraki Seviyeye Taşıyın
FANUC Kuvvet Sensörleri, çok çeşitli sektörlerdeki karmaşık görevler için özel olarak tasarlanmıştır.
Birleştirme
Temel üniteyi tutmak ve dişlileri ve rulmanları faz uyumlu hale getirmek için koordineli robotlar kullanarak dişli kutularını ve diğer mekanik cihazları monte edin.
Çapak Alma ve Taşlama
Dökümlerdeki boyutsal sapmaları telafi ederek ve etkili yolun değişmesine rağmen takımın konturda kalmasını sağlayarak parçaları hassas bir şekilde çapaklayın ve taşlayın.
Takma ve yerleştirme
Parçaları takın ve iş parçalarını sıkışmadan çok hassas toleranslarla dikey veya yatay olarak mandrene veya takım tutucusuna yerleştirin.
Parlatma
Uygulanan kuvveti ölçerek ve robotun hareket yolunu gerçek zamanlı olarak kontrol ederek takımın parçaya sabit kuvvetle baskı yapmasını sağlayarak metal parçaları parlatın.
Belgeler
Ek Bilgileri İndirin
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.