Hızlı ve rekabetçi elektronik endüstrisinde, tutarlı yüksek kalite ve hassasiyet standartlarını maksimum verimlilik, düşük üretim maliyetleri ve hızlı işlem süreleri ile birleştirme yeteneği çok önemlidir. Çok çeşitli üretim süreçlerinde büyük esneklik sunan otomatik çözümler, bu sentezi elde etmeyi nispeten kolaylaştırır. FANUC makineleri, son derece tekrarlanabilir hassasiyet, sağlam güvenilirlik ve maliyetlerinizi önemli ölçüde düşüren verimlilik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Dahası, pazar trendlerine ve taleplerine dinamik olarak yanıt verebilme esnekliği de sunar. İster tüm üretim senaryonuzu ister sadece küçük bir bölümünü otomatikleştirmek isteyin, FANUC sadece ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda işinizin geleceğini de güvence altına alır.
FANUC'un hassasiyet, güvenilirlik ve dinamik pazar tepkisi sunan otomatik çözümleriyle elektronik üretim verimliliğini artırın.
Injection Moulding
Complex machining
Hard turning
High-accurate Drilling
Hard turning
Laser, Plasma and Waterject cutting
Assembly
Soldering
Picking & Placing
End-of-the-line automation
FANUC, becerikli, tekrarlanabilir, kompakt ve hızlı olan çeşitli yüksek güvenilirlikli montaj robotları sunar. 5 ila 6 eksenli mafsallı robotlardan 3-6 eksenli Delta robotlara, SCARA Serisi ve İşbirlikçi Robotlarımıza kadar, üretim hedeflerinizi yolunda tutmak için gereken robotlara ve akıllı özelliklere sahibiz.
𝑖RVision ve 3D Alan Sensörü ile donatılmış FANUC robotları, hareketli bir konveyör üzerinde ürünleri alır, ayırır, yerleştirir ve düzenler. Örneğin delta robotlar, parçaları almak, ayırmak, incelemek, yerleştirmek ve takmak için mükemmel bir seçimdir. Bu işlemler, hareketli konveyörler üzerinde yüksek hızda gerçekleştirilebilir.
Lehimleme ve kaynaklama işlemlerinde kullanılan robotlar, lehim veya kaynak malzemesinin tutarlı ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak elektronik ürünlerin kalitesine ve güvenilirliğine katkıda bulunur.
Görüş sistemi ile donatılmış robotlarımızla ürünlerinizi teslimat için sıralayın. Sarma, etiketleme, paketleme ve paletleme gibi son aşama süreçlerini otomatikleştirerek, paketleme sürecini kolaylaştırın ve genel lojistik verimliliğini artırın.
Çok sayıda küçük elektrikli bileşen üretmek hız ve tekrarlanabilirlik gerektirir. ROBOSHOT'un elektrikli servo motorlarının sağladığı hızlanma, elektrikli parçaların sıklıkla gerektirdiği ince duvarların oluşturulması için idealdir. Ayrıca, ROBOSHOT akıllı işlevleri viskozite değişikliklerini telafi ederken, aktif gaz tahliyesi kaliteyi daha da artırır.
Kusursuz yüzeyler ve inanılmaz parça hassasiyeti sağlayan geniş seçenek yelpazesiyle ROBOCUT, elektronik endüstrisi için mükemmel bir çok yönlü makine olarak öne çıkıyor. FANUC'un tel erozyon makinesi, kalıplar gibi takımlarda son derece yüksek hassasiyet gösterir. Makinenin inanılmaz tekrarlanabilirlik seviyeleri, aynı yüksek standartların tutarlı bir şekilde elde edilmesini garanti eder.
Elektrik endüstrisi uygulamaları genellikle hassas bileşenlere çok küçük delikler açılmasını gerektirir. Bunu yapmak için FANUC ROBODRILL, çok yüksek tekrarlanabilirlik hassasiyeti sağlamak üzere hassas bir şekilde dengelenmiş bir iş mili ile birlikte gelir. Bu tür uygulamalarda hassasiyeti en üst düzeye çıkarmak için ROBODRILL ayrıca bir takım temizleme ünitesi içerir. Takım değiştirme sırasında hem takımı hem de iş milini temizleyen bu özellik, tekrarlanabilirliği büyük ölçüde artırır.
FANUC CNC'ler, tüketim elektroniğinden havacılık elektroniğine kadar her türlü karmaşık parça muhafazasının hızlı ve hassas 5 eksen frezeleme, tornalama, taşlama veya kesme işlemlerinde yüksek üretim verimi ve en yüksek kalite standartlarını elde etmenizi sağlar. FANUC'un ROBODRILL'i, karmaşık kalıpların, elektrotların ve 3D parçaların hassas ve hızlı üretimi için eşzamanlı kontrol ve ileriye bakma, enterpolasyon ve akıllı yumuşatma işlevleri gibi gelişmiş özellikler sunar.
Elektrik ve elektronik bileşenlerin üretiminde, FANUC sürücü ve kontrol sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen hızlı ve ultra hassas sert tornalama teknolojisi, dairesel taşlama işlemine ekonomik bir alternatif sunar ve mikron aralığında hassasiyet sağlar.
FANUC, ROBODRILL işleme merkezi ve en yüksek verimlilik için makine robotizasyonu ile elektronik bileşenlerin frezelenmesini geliştirir. CNC kontrolümüz, çok çeşitli uygulamalarda kolay kullanım ve üstün sonuçlar sağlar.
FANUC'un gelişmiş CNC kontrolörleri (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus), lazer, plazma ve su jeti kesim uygulamalarında öncü rol oynayarak eşsiz hassasiyet ve verimlilik sunar. Robotizasyon ile birleştirilen FANUC, bu kesim süreçlerini bir üst düzeye taşıyarak en titiz üretim ortamlarında üstün kalite ve hız sağlar.
Kahve değirmeni gibi popüler ev aletlerinin üretiminde, üretim başarısını belirleyen bir dizi ön koşul vardır. Örneğin, yalnızca açık bir şekilde yapılandırılmış, verimli ve hedef odaklı süreçler, gerekli üretim güvenilirliği düzeylerini sağlayabilir. Pazar lideri Eugster/Frismag AG, 14 FANUC LR Mate endüstriyel robot ve FANUC ZDT (Zero Down Time) kullanmaya başladıktan sonra, bu hedefe ulaşmanın çok daha gerçekçi hale geldiğini doğrulamıştır. Bu robotlar, artık her 7 saniyede bir kahve değirmeni montajını kesintisiz ve otomatik olarak gerçekleştirmektedir.
Manuel parlatma hassas ve fiziksel olarak talep gerektiren bir iştir. Fastlog'da bu sistem genellikle sağlıkla ilgili devamsızlıklara neden oluyordu, bu nedenle şirket çalışanların üzerindeki yükü hafifletmek için süreci otomatikleştirmeye karar verdi.
Bir üretim hattının otomatikleştirilmesi esnek bir şekilde ve küçük bir alanda yapılabilir. Özelleştirilmiş çözümler ve güvenlik yazılımı işlevleri başarılı bir uygulama için kilit unsurlardır.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.