/
𝑖RVision
𝑖RVision
Paylaş
FANUC robotlarına görme yeteneği kazandırıyoruz!
𝑖RVision, FANUC robotlarının görmesini sağlayan FANUC'un benzersiz, tam entegre görsel algılama sistemidir ve üretimi daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenilir hale getirir. 30 yılı aşkın deneyime dayanan FANUC'un şirket içi uzman ekibi, kurulumu hızlı, kullanımı kolay ve son derece esnek entegre robotik görüntüleme ürünleri geliştirmek için çalışmaktadır. En iyisi ise, 𝑖RVision uygulama çözümü, karmaşık programlama veya uzman bilgisi gerektirmeden uygulanabilir. 𝑖RVision'ın kurulumu, sürecin her adımında size yol gösterdiği için çok kolaydır. Standart 𝑖RVision paketine, her türlü özel uygulamayı desteklemek için güçlü bir görme araç kutusu entegre edilmiştir.
- Kavramlar
- Temel Avantajlar
- Temel Özellikler
- Fonksiyonlar
- Belgeler
Kavramlar
En Hızlı, En Kolay ve En Güvenilir Robotik Görüş Sistemini Deneyimleyin
• Farklı çözünürlüklerde 27 adede kadar kamera (siyah beyaz ve renkli) bağlanabilir
• Desteklenen görüntü teknolojileri: 2D, 2½D, 3D
• Paletleme, denetim, kutu toplama ve görsel hat izleme gibi çok çeşitli uygulamalar
• Farklı ölçü boyutlarını ve mesafeleri kapsayan geniş ürün yelpazesi
• Boyut, şekil veya konumdan bağımsız olarak hareket etmeyen ve hareket eden parçaların algılanması
• Bin Picking, 𝑖RPickTool ve 𝑖RCalibration gibi diğer FANUC takımlarıyla uyumlu
• Yüksek hassasiyet ve kullanım kolaylığı için otomatik kalibrasyon işlemi mevcuttur.
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Kolay Tak ve Çalıştır Teknolojisi
Tak ve Çalıştır 𝑖RVision, tamamen robot entegre olduğundan, kurulum ve çalıştırma için harici cihazlara veya ek donanıma gerek yoktur. Görme sürecini, robot kontrolörünün öğretme kolunda veya bir web tarayıcısı kullanarak harici bir bilgisayarda doğrudan yapılandırın.
Verimli Kullanım Kolaylığı
Her adımda size rehberlik edelim. Çözüm çok kısa sürede kurulur. Standart 𝑖RVision paketine entegre edilmiş güçlü bir görsel araç kutusu, her türlü özel uygulamayı destekler.
Kolay Simülasyon
ROBOGUIDE'da süreci önceden simüle ederek, gerektiğinde parçaları ve boyutları seçip değiştirebilir ve satın alma kararını vermeden önce tüm sürecin uygulanabilirliğini ve verimliliğini değerlendirebilirsiniz.
Temel Özellikler
Üretim Süreçleriniz için Üstün Esneklik
Görsel Görüntü İşleme Gerçekleştirin
Rastgele Konumlandırılmış ve Yönlendirilmiş Parçaların Toplanması ve Yerleştirilmesi
Renge, Şekle veya Diğer Birçok Özelliğe Göre Sırala
1D ve 2D barkodları okuma
Kontrol Tamlığı ve Boyutları
Kalite Kontrolleri Gerçekleştirin
Fonksiyonlar
fanuc_tokens:intelligent_i]RVision ile Tüm Görüş Türlerini Kapsayın
𝑖RVision 2D
Parçaları ve bunların kesin konumlarını ve yönlerini (X, Y ve R) bulun. Pahalı konumlandırma aparatlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak üretim esnekliğini artırın. 2D görüntüleme, paletleme ve alma ve yerleştirme uygulamaları dahil olmak üzere tüm malzeme taşıma uygulamaları ve görüntüleme denetimleri için uygundur.
𝑖RVision 3D
Tek bir mavi desenin hızlı bir şekilde yansıtılması ve çekilmesi ile ayrıntılı bir derinlik görüntüsü elde edin. 3DV sensörleri, kutu toplama, taşıma kutusu toplama, kitleme, paletten indirme, varlık/yokluk kontrolü, 3D görsel hat izleme ve birçok diğer uygulama için kullanılabilir. 3DV sensörleri, düşük kontrast veya gürültülü 2D görüntü verileri nedeniyle nesnelerin bulunmasının zor olduğu 2D uygulamalar için de idealdir. Tüm 3DV sensörleri, robot montajı ve sabit kurulumun her ikisini de destekler.
[fanuc_tokens:akıllı_i]RVision Kutu Toplama
𝑖RVision Bin Picking seçeneği, başarılı bir kutu toplama veya taşıma kutusu toplama uygulaması için kutu veya nesnelerle çarpışmayı önleme gibi görüntüleme işlevlerine ek olarak gerekli olan önemli ve kullanışlı işlevler sunar. Tüm 𝑖RVision sensörleri desteklenir.
𝑖RPickTool
𝑖RVision işlevselliği, hareketli bir konveyör üzerinde rastgele yerleştirilmiş parçaların algılanmasını desteklemek için 𝑖RPickTool'a eklenebilir. Bu sayede, 𝑖RPickTool, tekli veya çoklu robotlara doğrusal ve/veya dairesel konveyör izleme sırasında öğeleri tanımlama, alma ve yerleştirme yeteneği kazandırır. Bu, gelişmiş kuyruk yönetimi, arabellek ve tepsi işlevselliği dahil olmak üzere çok çeşitli özelliklerle desteklenir.
𝑖RCalibration
Hassasiyeti ve performansı artırmak için tasarlanmış 𝑖RKalibrasyon fonksiyonları 𝑖RVision'a dayanmaktadır. İlk kurulumu basitleştiren ve tüm entegrasyonu hızlandıran, uygulama doğruluğunu artıran bağımsız bir servis takımdır.
𝑖RVision Kaynak Ucu Denetimi
Spot Kaynak için 𝑖RVision Kaynak Ucu Kontrolü, otomatik üretim sırasında WeldTip'in optik aşınma ve durum kontrolünü destekler. Sonuca göre, üretim kesintiye uğramadan uç yeniden işlenebilir veya değiştirilebilir.
𝑖RTorchMate
𝑖RTorchMate, otomatik üretim sırasında ArcTorch gibi cihazların optik kontrolünü destekler. Sonuca göre ArcTorch ofseti eklenebilir veya diğer eylemler gerçekleştirilebilir.