Robot Bulucu
Robot bulucu ile doğru ürünü bulun. Aramanızı daha da daraltmak için herhangi bir kriterden seçim yapın. Arama kalıplarınızı değiştirmek için kutuları işaretleyin ve işaretlerini kaldırın. Aradığınız model sayfasını bulmak için sonuçlara tıklayın.
Aramanızı detaylandırın
127 Robot Modelleri – 29-56 Robot Modelleri
robot
LR Mate 200𝑖D/7LC Food/Clean
Temiz oda ve gıda ortamları için tasarlanan LR Mate 200𝑖D/7LC, daha fazla çok yönlülük için genişletilmiş erişime sahip çok amaçlı 6 eksenli bir robottur. Güçlü servo motorları ve rijit kolu, hızlı...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
911 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/7WP Wash
LR Mate 200𝑖D/7WP, 6 eksenli bir robot olup, ıslak ortamlarda ve yüksek basınçlı yıkama uygulamalarında optimum performans için ustalıkla tasarlanmıştır. Tasarımı, dar alanlara ve makinelere kolay ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm
robot
LR Mate/10-11A Food/Clean
LR Mate/10-11A Gıda/Temiz Oda Sınıfı, temiz oda ve gıda ortamlarının zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış kompakt, çok yönlü 6 eksenli bir robottur. Yüksek performanslı s...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1101 mm
robot
LR Mate/14-7D
LR Mate/14-7D, hem hassasiyet hem de güç gerektiren uygulamalar için tasarlanmış kompakt, yüksek performanslı bir 6 eksenli robottur. Yer tasarrufu sağlayan tasarımı, performansından ödün vermeden ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
14 kg
Robot Menzili
717 mm
robot
LR-10𝑖A/10
LR-10𝑖A/10, kompakt bir 6 eksenli robot olup, depolama ve lojistikte yaygın olarak görülen makine besleme ve çeşitli toplama görevlerinde mükemmeldir. Alan kısıtlı tesisler için ideal olan ince kol...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1101 mm
robot
M-1000/550F-46A
Yüksek taşıma yükü uygulamaları için tasarlanan M-1000/550F-46A, 550 kg taşıma yükünü 4,6 m erişim mesafesiyle birleştirerek büyük ve ağır bileşenlerin taşınması için idealdir. Seri bağlantı yapısı...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
550 kg
Robot Menzili
4601 mm
robot
M-1000𝑖A
M-1000𝑖A, FANUC'un çoğu ağır yük robotlarında bulunan paralel bağlantı mekanizması yerine seri bağlantı mekanizmasına sahip en büyük robotudur. Sonuç olarak, M-1000𝑖A, hem dikey hem de uzunlamasına...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
1000 kg
Robot Menzili
3253 mm
robot
M-10𝑖D/10L
M-10𝑖D/10L, geniş erişim ve hızlı hassasiyete sahiptir. Bu uzun kol modeli, benzersiz hız ve doğrulukla görevleri yerine getirmede mükemmeldir. İnce tasarımı ve küçük ayak izi, kompakt çalışma alan...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1636 mm
robot
M-10𝑖D/12 Food
M-10𝑖D/12 Food robotu, gıda endüstrisinin zorlu taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Yüksek hız ve yüksek yük kapasitesi ile ince ve hafif tasarımı, verimliliği artırır. NSF-H1 gıda sınıfı ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1441 mm
robot
M-10𝑖D/12
M-10𝑖D/12 robot, en yüksek eksen hızı ve hassasiyeti sunar. İnce ve hafif tasarımı sayesinde dar alanlarda kolayca kullanılabilir ve verimliliği artırır. Kompakt kolu ve bileği, çevresel ekipmanlar...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1441 mm
robot
M-10𝑖D/12 Dustproof
M-10𝑖D/12 Toz geçirmez robot, en zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. IP67 motor kapakları, epoksi boya ve J6 kol koruması ile donatılmış olup, toz ve sıvı girişine karşı dayanıklıdır. D...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1441 mm
robot
M-10𝑖D/16S
M-10𝑖D/16S, dar alanlarda hassas çalışma için tasarlanmıştır. Bu son derece çok yönlü robot, dar ortamlar için özel olarak tasarlanmış kompakt tasarımıyla kompakt çalışma alanları için idealdir. İç...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
16 kg
Robot Menzili
1103 mm
robot
M-10𝑖D/8L
M-10𝑖D/8L, geniş erişim ve hızlı hassasiyete sahiptir. Bu uzun kol modeli, benzersiz hız ve doğrulukla görevleri yerine getirmede mükemmeldir. İnce tasarımı ve küçük ayak izi, kompakt çalışma alanl...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
8 kg
Robot Menzili
2032 mm
robot
M-1𝑖A/0.5A
M-1𝑖A/0.5A, kompakt, yüksek hızlı sipariş toplama ve montaj uygulamaları için ideal olan yüksek hızlı, 6 eksenli bir Delta robottur. 0,5 kg yük kapasitesi ve 280 mm'ye kadar çalışma alanı ile bu ro...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
0.5 kg
Robot Menzili
280 mm
robot
M-1𝑖A/0.5AL
M-1𝑖A/0.5AL, çok çeşitli karmaşık uygulamalar için mükemmel tekrarlanabilirlik ve esneklik sunan kompakt bir 6 eksenli uzun kollu Delta robottur. 0,5 kg taşıma kapasitesi ve 420 mm erişim mesafesi ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
0.5 kg
Robot Menzili
420 mm
robot
M-1𝑖A/0.5S
M-1𝑖A/0.5S Delta robot, kompakt, yüksek hızlı sipariş toplama ve montaj uygulamaları için ideal olan yüksek hızlı, 4 eksenli bir delta robottur. 0,5 kg yük kapasitesi ve 280 mm'ye kadar çalışma ala...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
0.5 kg
Robot Menzili
280 mm
robot
M-1𝑖A/0.5SL
M-1𝑖A/5SL Delta robot, hafif ve çok yönlü bir 4 eksenli delta robottur ve yüksek hızlı montaj ve toplama uygulamaları için idealdir. Sadece 17 kg ağırlığında olan bu robot, üretim hattınıza kolayca...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
0.5 kg
Robot Menzili
420 mm
robot
M-2000𝑖A/1200
M-2000𝑖A/1200 robot, maksimum performans sunan bir ağır görev robotudur. Çok yönlü hareket için altı eksen ve 1200 kg'lık sağlam yük kapasitesi ile donatılmış bu robot, olağanüstü güç ve hassasiyet...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
1200 kg
Robot Menzili
3734 mm
robot
M-2000𝑖A/1700L
1,7 ton yük kapasitesi ve 6,2 metre dikey kaldırma stroku ile güçlü M-2000𝑖A/1700L uzun erişimli robot, büyük ve ağır nesnelerin taşınmasında mükemmeldir. Bir arabanın tüm gövdesini kolayca kaldıra...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
1700 kg
Robot Menzili
4683 mm
robot
M-2000𝑖A/2300
M-2000𝑖A/2300, 2,3 tonluk devasa kapasitesiyle serideki en üst düzey ağır görev robotudur. Ağır yüklerin taşınmasında, özellikle güçlü bir bilek gerektiren yüklerin taşınmasında mükemmeldir ve maki...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
2300 kg
Robot Menzili
3734 mm
robot
M-2000𝑖A/900L
M-2000𝑖A/900L robot, ağır görev robotik alanında yüksek standartlar belirlemektedir. Etkileyici dikey kaldırma stroku ve 900 kg yük kapasitesine sahip bu uzun kollu model, ağır yük uygulamalarında ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
900 kg
Robot Menzili
4683 mm
robot
M-20𝑖B/25
M-20𝑖B/25, zorlu ortamlar için ideal olan 6 eksenli bir robottur. Hafif tasarımı, kompakt bir üst kol ile birlikte gelir. Bilek ve gelişmiş servo teknolojisi, 25 kg'a kadar malzeme taşıma için olağ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1853 mm
robot
M-20𝑖B/25C Food/Clean
M-20𝑖B/25C, temizlik maddelerine karşı direncini göstermek için özel beyaz epoksi boya ile kaplanmıştır ve 2. gıda alanları veya medikal, optik, ilaç veya elektronik endüstrileri gibi temiz oda ort...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1835 mm
robot
M-20𝑖B/35S
M-20𝑖B/35S, makine besleme ve yükleme işlemlerini optimize eden kompakt tasarıma sahip 6 eksenli bir robottur. Hafif gövdesi üzerinde 35 kg'lık güçlü taşıma kapasitesi, dar alanlarda üretkenliği en...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
35 kg
Robot Menzili
1445 mm
robot
M-20𝑖D/12L
M-20𝑖D/12L, zorlu malzeme taşıma görevleri için olağanüstü hız ve hassasiyet sunar. 2272 mm'ye kadar uzun erişim mesafesi ve 12 kg'lık yük kapasitesi ile bu çok yönlü 6 eksenli kol, büyük parçaları...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
2272 mm
robot
M-20𝑖D/25
Küçük bir ayak izinde yüksek performans sunan M-20𝑖D/25, kalabalık fabrika ortamlarında makinelerin yükleme ve boşaltma işlemlerinin yanı sıra parça taşıma ve konumlandırma işlemleri için idealdir....
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1831 mm
robot
M-20𝑖D/25 Food
M-20𝑖D/25 gıda sınıfı robot, yüksek hız ve yüksek yük kapasitesini kompakt bir tasarımda bir araya getirir. Gıda üretim ortamlarında başarılı bir şekilde çalışmak üzere tasarlanan bu robot, tüm eks...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1831 mm
robot
M-20𝑖D/35
M-20𝑖D/35, yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için ideal olan yüksek performanslı bir robottur. İnce kolu, paraziti en aza indirir ve tam kablo yönetimi özelliği ile kalabalık üretim ortamları iç...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
35 kg
Robot Menzili
1831 mm