Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Robot Bulucu

Robot bulucu ile doğru ürünü bulun. Aramanızı daha da daraltmak için herhangi bir kriterden seçim yapın. Arama kalıplarınızı değiştirmek için kutuları işaretleyin ve işaretlerini kaldırın. Aradığınız model sayfasını bulmak için sonuçlara tıklayın.

Aramanızı detaylandırın

127 Robot Modelleri – 85-112 Robot Modelleri
The FANUC P-250/15F-28B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.
robot

P-250𝑖B/15

P-250𝑖B/15 boyama robotu, büyük ve orta ölçekli boyama işleri için sektörün en iyi çözümüdür. Gelişmiş ve son derece esnek altı eksenli tasarımı, en zorlu boyama uygulamalarına uyacak şekilde monta...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
15 kg
Robot Menzili
2800 mm
The FANUC P-250/45F-26A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.
robot

P-350𝑖A/45

P-350𝑖A boyama robotu, çok çeşitli boyama ve dağıtım uygulamalarında maksimum doğruluk için tasarlanmıştır ve yüksek verim, optimum kalite ve düşük işletme maliyetleri sağlayan çok sayıda özelliğe ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
45 kg
Robot Menzili
2606 mm
robot

P-40𝑖A

P-40𝑖A boyama robotu, dar alanlara mükemmel uyum sağlamak için ince ve hafif bir tasarıma sahiptir. Son derece esnek olup, küçük parti boyutlarına, yeni stillere ve diğer değişikliklere kolayca uyu...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
5 kg
Robot Menzili
1300 mm
The FANUC Paint Mate/10F-18B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.
robot

P-50𝑖B/10L

P-50𝑖B/10L, çok çeşitli uygulamalar için güvenilir, yüksek hassasiyetli boyama sağlayan ultra kompakt, altı eksenli bir robottur. Uzun erişimi ve geniş çalışma alanı, büyük boyutlu parçaları bile k...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1800 mm
robot

P-55/15-21A

P-55/15-21A, otomotiv ve genel endüstriyel boyama uygulamaları için hassas ve tutarlı bir kaplama performansı sunar. 15 kg yük kapasitesi, 2.050 mm erişim mesafesi ve esnek kurulum seçenekleriyle f...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
15 kg
Robot Menzili
2050 mm
The FANUC P-250/45F-26A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.
robot

Paint Mate 200𝑖A/5L

Paint Mate 200𝑖A/5L, 5 kg yük kapasitesine sahip çok yönlü, kompakt bir boyama robotudur. Tehlikeli ortamlarda boyama uygulamaları, montaj ve taşıma işlemleri için idealdir.
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
5 kg
Robot Menzili
892 mm
The FANUC R-1000/80-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.
robot

R-1000𝑖A/100F

R-1000𝑖A/100F, çok yönlülük ve hassasiyet için tasarlanmış güçlü bir 6 eksenli robottur. Hız için tasarlanmış olup, olağanüstü çevrim süreleri sunarak çeşitli yüksek hızlı Spot Kaynak görevleri içi...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
100 kg
Robot Menzili
2230 mm
The FANUC R-1000/130-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.
robot

R-1000𝑖A/130F

R-1000𝑖A/130F, kompakt verimlilik, hız ve güç özelliklerine sahip bir robot modelidir. 130 kg'lık önemli bir yük kapasitesi sunarak çok çeşitli endüstriler ve uygulamalar için uygundur. Dikkat çeki...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
130 kg
Robot Menzili
2230 mm
robot

R-1000𝑖A/80F

R-1000𝑖A/80F, orta yükleri yüksek hızlarda taşımak için tasarlanmış güvenilir bir robottur. Hızlı ivme kabiliyeti sayesinde kaynak, taşıma ve paletleme gibi işlemlerde verimli döngü süreleri sağlar...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
80 kg
Robot Menzili
2230 mm
The FANUC R-1000iA/80H is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.
robot

R-1000𝑖A/80H

R-1000𝑖A/80H, verimli ve yerden tasarruf sağlayan paletleme için tasarlanmış bir robottur. İnce tasarımı ve minimum ayak izi, onu yer kısıtlaması olan hücreler için mükemmel bir seçim haline getiri...
Eksen
5
Robot Yük Kapasitesi
80 kg
Robot Menzili
2230 mm
Compact rack-mount robot with 120 kg capacity and 3905 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robot

R-2000/120R-39E

R-2000/120R-39E, zorlu endüstriyel ortamlarda değerli zemin alanını korurken çalışma alanı kapsamını en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanmıştır. Raf tipi montaj yapısı, 120 kg taşıma kapasitesi ve...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
120 kg
Robot Menzili
3905 mm
Compact heavy-payload robot with 125 kg capacity and 3100 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robot

R-2000/125F-31E

R-2000/125F-31E, geniş erişim mesafesini kompakt bir yapıyla bir araya getirerek orta ve ağır hizmet tipi endüstriyel otomasyon uygulamaları için çok yönlü bir çözüm sunar. 125 kg taşıma kapasitesi...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
125 kg
Robot Menzili
3100 mm
Compact heavy-payload robot with 180 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robot

R-2000/180F-27E

R-2000/180F-27E, kompakt yapısı içinde güvenilir yüksek taşıma performansı sunarak özellikle yüksek hızlı üretim ortamlarında etkili bir çözüm sağlar. 180 kg taşıma kapasitesi ve 2.655 mm erişim me...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
180 kg
Robot Menzili
2655 mm
Compact heavy-payload robot with 210 kg capacity and 3100 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robot

R-2000/210F-31E

R-2000/210F-31E, yüksek taşıma kapasitesini geniş erişim mesafesiyle bir araya getirerek zorlu endüstriyel otomasyon uygulamaları için ideal bir çözüm sunar. 210 kg taşıma kapasitesi ve 3.100 mm er...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
3100 mm
Compact rack-mount robot with 210 kg capacity and 3095 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robot

R-2000/210R-31E

R-2000/210R-31E, zorlu endüstriyel otomasyon uygulamalarında ihtiyaç duyulan yüksek taşıma performansını sunarken çalışma alanı verimliliğini en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanmıştır. 210 kg taş...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
3095 mm
Compact heavy-payload robot with 225 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robot

R-2000/225F-27E

R-2000/225F-27E, 225 kg taşıma kapasitesini 240 kg’a kadar artırılabilir yapı ve kompakt 2.655 mm erişim mesafesiyle bir araya getirerek malzeme taşıma uygulamalarında daha fazla esneklik sunar. Ze...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
225 kg
Robot Menzili
2655 mm
Compact rack-mount robot with 270 kg capacity and 3095 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robot

R-2000/270R-31E

R-2000/210R-31E, zorlu endüstriyel otomasyon uygulamalarında ihtiyaç duyulan yüksek taşıma kapasitesini sunarken çalışma alanı verimliliğini en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanmıştır. 210 kg taşı...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
270 kg
Robot Menzili
3095 mm
Compact heavy-payload robot with 300 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robot

R-2000/300F-27E

R-2000/300F-27E, en zorlu endüstriyel otomasyon uygulamaları için maksimum taşıma performansı sunar. Kompakt 2.655 mm erişim mesafesiyle 300 kg gibi yüksek bir taşıma kapasitesi sağlar. R-2000/E se...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
300 kg
Robot Menzili
2655 mm
The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robot

R-2000𝑖C/100P

R-2000𝑖C/100P, otomotiv ve otomotiv bileşenleri sektörlerinde pres-pres transfer uygulamalarında benzersiz verimlilik için tasarlanmış, kaideye monte edilmiş 6 eksenli bir robottur. Hız ve çok yönl...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
100 kg
Robot Menzili
3540 mm
The FANUC R-2000/125F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robot

R-2000𝑖C/125L

R-2000𝑖C/125L, mükemmel tekrarlanabilirlik gerektiren yüksek yük kapasiteli uygulamalar için uzun kollu çok yönlü bir robot olarak tasarlanmış 6 eksenli bir robottur. 3100 mm'lik geniş erişim mesaf...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
125 kg
Robot Menzili
3100 mm
The FANUC R-2000/165F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robot

R-2000𝑖C/165F

R-2000𝑖C/165F, 165 kg'a kadar ağır yükleri taşımak için çok yönlü olarak tasarlanmış 6 eksenli bir robottur. Bu model, verimli operasyonlar için mükemmel çevrim süreleri sağlayan ince bilek tasarım...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
165 kg
Robot Menzili
2655 mm
The FANUC R-2000/165R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robot

R-2000𝑖C/165R

R-2000𝑖C/165R, rafa monte edilebilen çok yönlü bir 6 eksenli robottur ve değerli zemin alanından tasarruf etmek için mükemmel bir çözüm sunar. Bu çok yönlü robot, 3095 mm'lik geniş çalışma alanıyla...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
165 kg
Robot Menzili
3095 mm
The FANUC R-2000/190-20C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited for high accuracy machining applications.
robot

R-2000𝑖C/190S

R-2000𝑖C/190S, yüksek hassasiyetli işleme uygulamalarında hassasiyet için tasarlanmış 6 eksenli bir robottur. Plastik, reçine, alüminyum ve ahşap gibi çeşitli zorlu malzemeleri frezeleme kabiliyeti...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
190 kg
Robot Menzili
2040 mm
The FANUC R-2000/210F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robot

R-2000𝑖C/210F

R-2000𝑖C/210F, 210 kg'a kadar ağır yükleri taşımak için çok yönlü olarak tasarlanmış 6 eksenli bir robottur. Bu model, verimli operasyonlar için mükemmel döngü süreleri sağlayan ince bilek tasarımı...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
2655 mm
The FANUC R-2000/210F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robot

R-2000𝑖C/210L

R-2000𝑖C/210L, olağanüstü rijitliğe ve 210 kg'lık muazzam bir yük kapasitesine sahip 6 eksenli bir robottur. 3100 mm'lik geniş erişim mesafesi ile bu robot, çok çeşitli uygulamalarda verimli çalışm...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
3100 mm
The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robot

R-2000𝑖C/210R

R-2000𝑖C/210R, rafa monte edilebilen çok yönlü bir 6 eksenli robottur ve değerli zemin alanından tasarruf etmek için mükemmel bir çözüm sunar. Bu çok yönlü robot, 3095 mm'lik geniş çalışma alanıyla...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
3095 mm
The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.
robot

R-2000𝑖C/210WE Wash

R-2000𝑖C/210WE, zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış güçlü ve sağlam bir 6 eksenli robottur. Standart olarak IP67 korumasına sahip olan bu robot, ıslak, tozlu veya kirli koşullara dayanıklıd...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
2450 mm
robot

R-2000𝑖C/220U

R-2000𝑖C/220U robot, benzersiz baş aşağı konfigürasyonu ve 6 eksenli esnekliği ile alan kullanımını en üst düzeye çıkarırken benzersiz bir performans sunar. Dar alanlar için mükemmel olan bu robot,...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
220 kg
Robot Menzili
2518 mm