The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210R

R-2000𝑖C/210R, rafa monte edilebilen çok yönlü bir 6 eksenli robottur ve değerli zemin alanından tasarruf etmek için mükemmel bir çözüm sunar. Bu çok yönlü robot, 3095 mm'lik geniş çalışma alanıyla pres işlemleri, CNC işleme ve çeşitli makine besleme uygulamaları dahil olmak üzere raf kurulumlarında verimliliği artırmak için idealdir. Tasarımı, zemin alanının optimum kullanımını sağlarken, daha yüksek operasyonel verimlilik ve üretkenlik vaatlerini yerine getirir. Kompakt bir giydirme paketi ile donatılmış olan bu robot, aynı zamanda yüksek verimli bir spot kaynak robotudur.
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
3095 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Çalışma Alanı

Raf montajı, bu modelin 3095 mm'lik muazzam erişim mesafesi ile birleştiğinde, çalışma alanınız ne olursa olsun takımı doğru yere kolayca ulaştırmanızı sağlar.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Büyük Çok Yönlülük

Robotu bir rafa monte ederek değerli yerden tasarruf edin ve kurulumunuza çok yönlülük katın.
Icon for Robot Wrist. SVG

Punta Kaynak Uzmanı

Mevcut tüm spot kaynak seçeneklerini karşılayan bu model, maksimum performans ve sistem çalışma süresi için kanıtlanmış seçiminizdir. Kolay kurulum ve yerden tasarruf sağlayan tasarımdan yararlanın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
3095 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 Serisi

Yük kapasitesi gerektiren neredeyse tüm uygulamalar için sektör lideri. R-2000 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın