The FANUC R-2000/220U-25C is a upside-down robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/220U

R-2000𝑖C/220U robot, benzersiz baş aşağı konfigürasyonu ve 6 eksenli esnekliği ile alan kullanımını en üst düzeye çıkarırken benzersiz bir performans sunar. Dar alanlar için mükemmel olan bu robot, yüksek hassasiyet ve 220 kg'lık muazzam bir yük kapasitesi sunar. Tavana monte edildiğinde veya alanın çok kısıtlı olduğu hücrelere entegre edildiğinde, R-2000𝑖C/220U verimlilik ve güvenilirlik açısından mükemmeldir.
Robot Yük Kapasitesi
220 kg
Robot Menzili
2518 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım

Bu robotu tavana monte ederek yerden tasarruf edin ve çarpışma riskini önleyin. Bu akıllı özellik, birkaç robotun kısa döngü süreleriyle birbirine yakın mesafede birlikte çalışmasını sağlar.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Güçlü ve Hassas

Tavana monte edilmiş halde 220 kg'a kadar büyük iş parçalarını taşıyın ve işleyin. Güçlü ve sağlam bilek ile yüksek hassasiyet seviyeleri elde edin.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Minimize Edilmiş Girişim Riski

Motor, I/O ve basınçlı hava gibi robot kolundaki entegre hizmetlerin takılmasını ve müdahaleyi önleyin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
220 kg
Robot Menzili
2518 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 Serisi

Yük kapasitesi gerektiren neredeyse tüm uygulamalar için sektör lideri. R-2000 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın