Robot Bulucu
Robot bulucu ile doğru ürünü bulun. Aramanızı daha da daraltmak için herhangi bir kriterden seçim yapın. Arama kalıplarınızı değiştirmek için kutuları işaretleyin ve işaretlerini kaldırın. Aradığınız model sayfasını bulmak için sonuçlara tıklayın.
Aramanızı detaylandırın
127 Robot Modelleri – 57-84 Robot Modelleri
robot
M-2𝑖A/3S
4 eksenli Delta robot M-2𝑖A/3S, 800 mm erişim mesafesi ve ultra kompakt tasarımıyla küçük parçaların yüksek hızda taşınması için idealdir. İnsan benzeri çok yönlülüğü ve içi boş bilek tasarımı, çok...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
800 mm
robot
M-2𝑖A/3SL
4 eksenli Delta robot M-2𝑖A/3SL, 1.130 mm'lik uzun erişim mesafesi ve ultra kompakt tasarımıyla küçük parçaların yüksek hızda taşınması için idealdir. İnsan benzeri çok yönlülüğü ve içi boş bilek t...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
1130 mm
robot
M-3𝑖A/12H
M-3𝑖A/12H, orta ve yüksek yük kapasiteli uygulamalarda hassasiyet için tasarlanmış bir Delta robotudur. Bu model, yüksek hızlı bilek yapısı ile öne çıkar ve operasyonel verimliliği artırır. Önemli ...
Eksen
3
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1350 mm
robot
M-3𝑖A/6S
M-3𝑖A/6S, yüksek hızlı toplama işlemlerinde verimliliği ile tanınan bir Delta robotudur. Güçlü servo motorlarla donatılmış bu model, hızlı ivmelenme ve dikkat çekici derecede kısa döngü süreleri su...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
1350 mm
robot
M-410/800F-32C
M-410/800F-32C, zorlu endüstriyel görevler için tasarlanmış yüksek performanslı bir paletleme robotudur. 800 kg'a kadar taşıma kapasitesiyle, ağır ve hacimli ürünleri hız ve hassasiyetle kolayca ta...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
800 kg
Robot Menzili
3203 mm
robot
M-410𝑖B/140H
M-410𝑖B/140H, hassasiyet ve hız sunmak ve hızlı üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olmak için tasarlanmış hızlı ve çok yönlü bir 5 eksenli paletleme robotudur. ±0,2 mm'lik yüksek tekra...
Eksen
5
Robot Yük Kapasitesi
140 kg
Robot Menzili
2850 mm
robot
M-410𝑖C/110
M-410𝑖C/110, kutu, torba ve şişe paletleme ve paletten indirme işlemleri için özel olarak tasarlanmış 4 eksenli bir robottur ve verimlilik ve hassasiyet gerektiren endüstriler için mükemmel bir seç...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
110 kg
Robot Menzili
2403 mm
robot
M-410𝑖C/185
M-410𝑖C/185, yüksek hızlı paletleme, montaj, işleme ve parça transferi uygulamaları için tasarlanmış sağlam bir 4 eksenli endüstriyel robottur. Kablo takılmasını en aza indirgemek ve bakımı azaltma...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
185 kg
Robot Menzili
3143 mm
robot
M-410𝑖C/315
M-410𝑖C/315, verimli paletleme ve malzeme taşıma için tasarlanmış güçlü bir 4 eksenli paletleme robotudur. İçi boş bilek tasarımı, kablo takılmasını ve bakım ihtiyacını en aza indirerek çalışma sür...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
315 kg
Robot Menzili
3143 mm
robot
M-410𝑖C/500
M-410𝑖C/500, gelişmiş paletleme ve malzeme taşıma uygulamaları için tasarlanmış çok yönlü bir 4 eksenli robottur. Kablo takılmasını ve bakımını azaltan içi boş bilek yapısı ile kesintisiz ve veriml...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
500 kg
Robot Menzili
3143 mm
robot
M-710𝑖C/12L
M-710𝑖C/12L, çok yönlülük için tasarlanmış uzun kollu, küçük yük kapasiteli çok amaçlı bir robottur. Bu 6 eksenli model, 12 kg'a kadar orta yükleri taşımak için mükemmel bir seçimdir. En önemli öze...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
3123 mm
robot
M-710𝑖C/20L
M-710𝑖/20L, verimlilik ve hassasiyet için tasarlanmış uzun kollu, çok amaçlı bir robottur. Bu 6 eksenli model, ince bilek, sağlam kol ve kompakt ayak izi ile öne çıkar. Geniş çalışma alanında daha ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
3110 mm
robot
M-710𝑖C/20M
M-710𝑖C/20M, ince bilekli, sağlam kollu ve minimum yer kaplayan kompakt, çok amaçlı bir endüstriyel robottur. Dar alanlarda çalışmak üzere tasarlanan bu model, ark kaynağı, malzeme taşıma ve sızdır...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
2582 mm
robot
M-710𝑖C/50E
M-710𝑖C/50E, hassasiyet ve esneklik için tasarlanmış ofset bilekli çok amaçlı bir robottur. Bu 6 eksenli model, ince bilek, sağlam kol ve kompakt ayak izi ile öne çıkar. Benzersiz ofset bilek tasar...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
2050 mm
robot
M-710𝑖C/50S
M-710𝑖C/50S, hız ve erişilebilirliği bir araya getiren kısa kollu çok amaçlı bir robottur. Bu 6 eksenli model, yüksek eksen hızlarıyla hızlı çalışmasıyla bilinir. Kompakt, kısa kollu bir versiyon o...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
1359 mm
robot
M-710𝑖D/50M
50 kg taşıma kapasitesine ve benzersiz kavisli J2 koluna sahip altı eksenli robot M-710𝑖D/50M, parazit ve çarpışma risklerini azaltmak için tasarlanmıştır. Bu model, ağırlık ve taşıma kapasitesi aç...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
2606 mm
robot
M-710𝑖D/70
M-710𝑖D/70, parazit ve çarpışma risklerini en aza indirmek için tasarlanmış benzersiz kavisli J2 koluna sahip, 6 eksenli, 70 kg yük kapasiteli bir robottur. Bu model, ağırlık ve yük verimliliği açı...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
70 kg
Robot Menzili
2104 mm
robot
M-800/60-20B
M-800/60-20B, olağanüstü yol doğruluğu sunarak lazer kesim, kaynak ve diğer hassasiyetin önemli olduğu işlemler gibi yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için ideal çözümdür. Performans için ta...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
60 kg
Robot Menzili
2040 mm
robot
M-810/190-20B
FANUC M-810/190-20B, hem yük kapasitesinin hem de hassasiyetin kritik öneme sahip olduğu zorlu taşıma ve işleme görevleri için tasarlanmıştır. Geniş bir çalışma alanında ağır bileşenler veya büyük ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
190 kg
Robot Menzili
2040 mm
robot
M-810/270-27B
FANUC M-810/270-27B, yüksek işlem hassasiyetini korurken ağır yükleri taşımak zorunda olan üreticiler için tasarlanmıştır. Bu robot, işleme, büyük takımların taşınması veya sabitlenmiş bileşenlerle...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
270 kg
Robot Menzili
2687 mm
robot
M-900𝑖B/280
M-900𝑖B/280 robot, en üst düzeyde hassasiyet için geliştirilmiş rijitlik ile tasarlanmıştır. 280 kg'lık sağlam yük kapasitesi ve maksimum rijitlik sağlayan özel J3 kolu ile bu robot, ISO 9283 rijit...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
280 kg
Robot Menzili
2655 mm
robot
M-900𝑖B/280L
M-900𝑖B/280L robot, sağlamlık ve geniş erişim menzilinin simgesidir. Model, 280 kg'lık önemli bir yük kapasitesine ve 3103 mm'lik etkileyici bir erişim menziline sahiptir. Bu uzun kollu model, daha...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
280 kg
Robot Menzili
3103 mm
robot
M-900𝑖B/330L
M-900𝑖B/330L robot, geniş erişim mesafesi ile yüksek yük kapasitesini bir araya getirir. Kompakt mekanik tasarıma sahip uzun kollu bir model olarak, optimum ağırlık-yük kapasitesi oranı sunar. 3203...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
330 kg
Robot Menzili
3203 mm
robot
M-900𝑖B/360E
M-900𝑖B/360E robot, esnek taşıma ve konumlandırma özellikleri sunar. 360 kg'a varan olağanüstü yük kapasitesi ile kompakt tasarımı, değerli yerden tasarruf sağlarken montaj, parça transferi ve yükl...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
360 kg
Robot Menzili
2655 mm
robot
M-900𝑖B/400L
M-900𝑖B/400L robot, 400 kg'a kadar ağır yükler için üstün esneklik sunar. 3704 mm'ye kadar erişim mesafesine ve sabit zemin montajına sahip uzun kollu bir model olarak, yüksek yük kapasitesi gerekt...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
400 kg
Robot Menzili
3704 mm
robot
M-900𝑖B/700E
M-900𝑖B/700E robot, artırılmış yük kapasitesi ve hassasiyet için tasarlanmıştır. Bu 6 eksenli model, 700 kg'a kadar yükleri taşıyabilir, bu da onu metal, otomotiv ve inşaat endüstrilerinde yaygın o...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
700 kg
Robot Menzili
2832 mm
robot
M-950𝑖A/500
M-950𝑖A/500 robot, endüstriyel uygulamaların zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış, en üst düzey ağır yük robotudur. 500 kg'lık etkileyici yük kapasitesi ve 2830 mm'lik önemli erişim ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
500 kg
Robot Menzili
2830 mm
robot
P-1000𝑖A
P-1000𝑖A, yedi entegre eksenli benzersiz bir boyama robotudur. Optimum konumlandırılmış kolu, çeşitli iç ve dış boyama programları için uygundur. Dengeli kol uzunluğu, yakın ve uzak mesafelere müke...
Eksen
7
Robot Yük Kapasitesi
15 kg
Robot Menzili
2896 mm