The FANUC M410/800F-32C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410/800F-32C

M-410/800F-32C, zorlu endüstriyel görevler için tasarlanmış yüksek performanslı bir paletleme robotudur. 800 kg'a kadar taşıma kapasitesiyle, ağır ve hacimli ürünleri hız ve hassasiyetle kolayca taşır. İçi boş bilek tasarımı, kablo karışıklığını en aza indirerek aşınmayı ve bakımı azaltır ve operasyonel güvenilirliği artırır. Maksimum verimlilik için tasarlanan bu robot, verimlilik ve çalışma süresinin kritik olduğu paletleme ve yükleme/boşaltma uygulamaları için idealdir. İmalat, lojistik veya depolama alanlarında M-410/800F-32C, tutarlı ve yüksek hacimli performans sunarak üretkenlik ve uzun vadeli operasyonel kazançlara odaklanan işletmeler için akıllı bir yatırımdır.
Robot Yük Kapasitesi
800 kg
Robot Menzili
3203 mm
Eksen
4

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Serinin En Yüksek Taşıma Kapasitesi

Büyük ve ağır hat sonu paletleme işlemleri için ideal seçimdir, örneğin 800 kg ağırlığa kadar Euro paletler için.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Güçlü Verim

Kompakt, dinamik tasarım ve hızlı çevrim süreleri ile paletleme ve yükleme/boşaltma uygulamalarında verimi artırın.
Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Bakım Maliyetlerinin Azaltılması

Akıllı kablo yönetimi ile kablo ömrünü uzatın ve bakım maliyetlerini azaltın - aşınma ve yıpranmayı önlemek için kablolar içi boş bilekten geçirilir.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Ağır Yük Kapasitesi için Maksimum Hız

Yüksek tork ve bilek atalması sayesinde, büyük tutucu ve ağır yükleri maksimum hızda taşımak için ideal seçimdir.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Büyük Dikey Çalışma Zarfı

Paletleme verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın ve depo alanını daha verimli kullanmak için daha geniş bir palet yüksekliği ve konfigürasyon yelpazesini işleyin.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Servo Tutucunun Kolay Entegrasyonu

İçi boş bilek sayesinde servo eli robota kolayca entegre edin. 6 eksenli servo amplifikatör, servo eli ek 5. eksen olarak kontrol edebilir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-50𝑖A Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
800 kg
Robot Menzili
3203 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 Serisi

Ağır görev tipi hat sonu paletleme robotu. M-410 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın