The FANUC M-710/20-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/20L

M-710𝑖/20L, verimlilik ve hassasiyet için tasarlanmış uzun kollu, çok amaçlı bir robottur. Bu 6 eksenli model, ince bilek, sağlam kol ve kompakt ayak izi ile öne çıkar. Geniş çalışma alanında daha hafif yükleri taşımada mükemmeldir ve olağanüstü performans için yüksek eksen hızlarına sahiptir. Makine bakımı, taşlama, parlatma, sızdırmazlık, çapak alma, su jeti kesme ve yıkama için idealdir. M-710𝑖C/20L, 3110 mm'lik uzatılmış erişim mesafesine ve ± 0,11 mm'lik etkileyici tekrarlanabilirliğe sahip çok uzun bir J3 koluna sahiptir. Toz ve su geçirmez bileği, zorlu ortamlar için idealdir.
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
3110 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar İçin Hazırlandı

Tozlu ve nemli ortamlar için ideal seçim olan bu robot, bilek kısmında IP67, gövde kısmında ise IP54 koruma sınıfına sahiptir ve robotu nem ve tozdan korur.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompakt Hücre Tasarımı

Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda bile kolay erişim sağlayarak esnekliği en üst düzeye çıkarın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

En Yüksek Hız ve Hareket Performansı

Yüksek hızlı eksenler ve hassas, sağlam, özel olarak tasarlanmış redüktörler ve motorlar, optimum performans ve rakipsiz güvenilirlik sağlar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
3110 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710

Orta yükler için ince bilekli, az yer kaplayan robot. M-710 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın