The FANUC M-900/360-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/360E

M-900𝑖B/360E robot, esnek taşıma ve konumlandırma özellikleri sunar. 360 kg'a varan olağanüstü yük kapasitesi ile kompakt tasarımı, değerli yerden tasarruf sağlarken montaj, parça transferi ve yükleme uygulamalarında üstün performans gösterir. Zemin ve tavana montaj seçenekleriyle çeşitli üretim düzenlerine uyarlanabilir. Hassas taşıma ve daha hızlı döngü süreleri için 6 eksenle donatılmış olan robot, gelişmiş soğutma sistemi sayesinde yüksek yüklerde bile verimli çalışma sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
360 kg
Robot Menzili
2655 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Zorlu Ortamlar için Ağır Yükler

“Kompakt bilek” tasarımı, motorları ısı ve zorlu ortamlardan korur ve gelişmiş soğutma sayesinde daha yüksek yükler ve görev döngüleri sağlar.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Opsiyonel Şiddetli Toz ve Sıvı Koruması (SDLP)

Zorlu ortamlarda sağlam performans için gelişmiş toz ve sıvı koruma paketimize yükseltin, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan, zemin ve açı montaj seçenekleriyle esnekliğinizi artırın ve esnekliğin önemli olduğu dar alanlar için mükemmel bir seçim yapın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
360 kg
Robot Menzili
2655 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

M-900 Serisi

Ağır yükler için kanıtlanmış dayanıklılık ve güvenilirlik. M-900 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Get Inspiration from Other's Success

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.
E. Bruderer Maschinenfabrik AG

7. Eksen Olarak Entegre Raylı Tam Otomatik Takım Tezgahı Besleme

Buradaki meydan okuma, çalışanların erişebilmesini sağlarken iki büyük tornalama-frezeleme merkezinden işlenmemiş parçaların yüklenmesini ve bitmiş parçaların çıkarılmasını otomatikleştirmekti. Roth Technik bunu, otomatik tutucu değiştirme özelliğine sahip bir üst ray üzerine bir FANUC M-900𝑖B/360E kolu takarak çözdü. Bu otomasyon, Bruderer'in görevleri makine başına günde beş saat daha hızlı tamamlamasını sağlayarak gece boyunca ve hafta sonları gözetimsiz üretime olanak tanıyor.