The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/100P

R-2000𝑖C/100P, otomotiv ve otomotiv bileşenleri sektörlerinde pres-pres transfer uygulamalarında benzersiz verimlilik için tasarlanmış, kaideye monte edilmiş 6 eksenli bir robottur. Hız ve çok yönlülük için tasarlanmış bu robot, çevrim sürelerini önemli ölçüde azaltarak operasyonel verimliliği artırır. Geniş erişim sayesinde, alt çalışma alanı önemli ölçüde artırılabilir. Standart olarak fan soğutmalı J1/J2/J3 motorlarla donatılmış olan bu robot, sürekli yüksek görev döngüleri sırasında bile tutarlı performans sağlar ve zorlu endüstriyel ortamlarda vazgeçilmez bir varlık haline gelir.
Robot Yük Kapasitesi
100 kg
Robot Menzili
3540 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Ambient Temperature (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sürekli Yüksek Görev Döngüleri

Sürekli çalışma (7/24) ve yüksek görev döngüleri için J1/J2/J3 motor fan soğutmasına güvenin.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

En Yüksek Verimlilik

Çalışma alanınız ne olursa olsun, raf montajı konfigürasyonu ile kalıp değiştirmeyi, pres bakımını kolaylaştırın ve robot yol programlamasını basitleştirin.
Icon for Robot Wrist. SVG

Punta Kaynak Uzmanı

Mevcut tüm spot kaynak seçeneklerini karşılayan bu model, maksimum performans ve sistem çalışma süresi için kanıtlanmış seçiminizdir. Kolay kurulum ve yerden tasarruf sağlayan tasarımdan yararlanın.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hızlı Çalışma

İnce bilek sayesinde üretkenliğinizi artırın ve mükemmel döngü süreleri elde edin – yüksek hızlı Spot Kaynak uygulamaları için mükemmeldir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
100 kg
Robot Menzili
3540 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 Serisi

Yük kapasitesi gerektiren neredeyse tüm uygulamalar için sektör lideri. R-2000 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın