The FANUC M-20/35-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/35

M-20𝑖D/35, yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için ideal olan yüksek performanslı bir robottur. İnce kolu, paraziti en aza indirir ve tam kablo yönetimi özelliği ile kalabalık üretim ortamları için idealdir. Kolay temizlenebilir yüzeyleri ve olağanüstü hız ve hassasiyet kombinasyonu, 35 kg yük kapasitesi gerektiren çeşitli uygulamalar için mükemmeldir.
Robot Yük Kapasitesi
35 kg
Robot Menzili
1831 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Serinin En Yüksek Taşıma Kapasitesi

Yüksek bilek momenti ve atalet sayesinde 35 kg'a kadar büyük tutucu ve ağır yükleri taşıyın.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Azaltılmış Girişim Riski

Kavisli J2 kol ile paraziti en aza indirin ve yakındaki engellerle çarpışma riskini azaltarak daha sorunsuz ve daha güvenli çalışma sağlayın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP67 Koruma

Su ve toz geçirmez kol ve bilek kısmı ile pürüzsüz yüzeyler sayesinde mümkün olan en uzun hizmet ömrü ve olağanüstü çalışma süresinden yararlanın.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Yoğunluklu Düzenler için İçi Boş Bilek

Tüm kabloları robotun 57 mm çapındaki geniş içi boş bilek ve içi boş kolundan geçirerek takılma ve kablo aşınması riskini önleyin.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon ve Optimize Edilmiş Kablo Ömrü

Kabloları robotun içi boş kolu, bileği ve gövdesi boyunca yönlendiren, tamamen entegre bir kablo yönetim sistemi ile entegrasyonu basitleştirin ve kablolarınızı koruyun.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan, zemin ve açılı montaj seçeneklerine sahip bu çok yönlü robot modelinden yararlanın. Esnekliğin önemli olduğu dar alanlar için mükemmeldir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
35 kg
Robot Menzili
1831 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

M-20 Serisi

Yük kapasitesi, erişim ve eksen hızı açısından kendi sınıfında sektör lideridir. M-20 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

FANUC Robotu Çiftçiliğe Başlıyor

Ağır kaldırma ve fiziksel zorlanma artık Green Services'te uzak bir anı. FANUC robotunun kullanıldığı otomatik paletleme sistemi, bugün güvenli ve verimli bir çalışma sağlıyor.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Üç FANUC Robot, Inoverde'de Paketleme Verimliliğini Artırıyor

Hızlı hareket eden taze gıda dağıtım tesislerinde, talebe ayak uydurmak için otomatik paketleme işlemleri yoluyla verimlilik çok önemlidir. Bu yaklaşımın bir yan ürünü olarak, robot kullanıcıları çalışanların fiziksel yükünün azalması, meyve ve sebze gibi hassas ürünlerin daha nazik bir şekilde taşınması ve daha tekdüze ve tekrarlanabilir bir süreçten de faydalanmaktadır. Tüm bu katma değerden faydalanan en yeni fabrikalar arasında, büyük gıda distribütörü Inoverde'nin İsviçre'nin Bätterkinden kentindeki tesisi bulunmaktadır. Burada havuç doldurma, paketleme ve paletleme işlemleri, üç FANUC endüstriyel robotun kullanıma girmesiyle fayda sağlamaktadır.