The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-5𝑖A

CRX-5𝑖A İşbirlikçi Robot, 5 kg taşıma kapasitesi ve 994 mm erişim mesafesi ile orta ve küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra otomasyona yeni başlayanlar ve büyük şirketler için mükemmel bir çözümdür. CRX serisi, dokunmatik ekranlı bir Teach Pendant ile basit sürükle ve bırak teknolojisine sahip bir FANUC programlama arayüzü sunar. FANUC'un dünyaca ünlü teknolojisi ve hassas temas algılama özelliği ile bir araya gelen programlama kolaylığı, CRX-5𝑖A'nın çeşitli endüstriyel ve imalat uygulamalarında insanlarla birlikte güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. CRX serisi cobotlar, FANUC müşterilerinin beklediği kanıtlanmış endüstriyel güvenilirlik ile 8 yıl bakım gerektirmez.
Robot Yük Kapasitesi
5 kg
Robot Menzili
994 mm
Eksen
6

Sektörde Ezber Bozan

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Mükemmel Tekrarlanabilirlik

+/- 0,05 mm'ye kadar tekrarlanabilirlik sayesinde, aynı hareketi tam olarak aynı beceriyle birçok kez tekrarlayın.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Dokunma ve Hissetme Duyusu

Hafif dokunuşun avantajlarından yararlanın. Her CRX, standart olarak dahili kuvvet algılama özelliğine sahiptir, böylece robot ek donanım veya yazılım gerektirmeden dokunma ve hissetme yeteneğine sahiptir.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manuel Rehberli Öğretim

CRX sizden kolayca öğrenebilir. Manuel öğretme işlevini kullanarak robotunuza istediğiniz pozisyonu öğretin ve yönlendirin, ardından sürükle ve bırak işlevini kullanarak tabletinize kaydedin.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hızlı Kurulum

Hafif, ince ve kompakt tasarımı sayesinde entegrasyon hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum için özel bir yüzeye gerek yoktur ve kontrol ünitesi standart 200-240 V güç kaynağından beslenir.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Kolay Bağlantı

Üçüncü taraf çevre birimlerini FANUC onaylı Kol Ucu Takımları (EOAT), aksesuarlar ve eklentilerle kolayca entegre edin.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Üstün Çok Yönlülük

Paletleme modunda çalışın ve tekil lineer olukları hareket ettirin. Bu, tam donanımlı bir paletleme robotu olarak çalıştırma esnekliği sağlar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
5 kg
Robot Menzili
994 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX Cihazları

CRX Serisi İşbirlikçi Robotlar, otomasyonunuzu basit ve hızlı bir şekilde kurup çalıştırmanızı sağlar. FANUC onaylı Kol Ucu Takımları (EOAT), Aksesuarlar ve Eklentiler ile Çevre Birimlerini kolayca entegre edin. Seçenekleri şimdi keşfedin.

Ürün Serisini Keşfedin

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX Serisi

Güvenli, esnek, uygulaması hızlı ve programlaması kolay. CRX Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın