The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-20𝑖A/L

CRX-20𝑖A/L İşbirlikçi Robot, 20 kg yük kapasitesi, 1.418 mm erişim mesafesi ve etkileyici alt çevirme hareketi ile orta ve küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra otomasyon alanına yeni girenler ve büyük şirketler için mükemmel bir çözümdür. CRX serisi, tablet Teach Pendant ile basit sürükle ve bırak işlevine sahip yepyeni bir FANUC programlama arayüzü sunar. Programlama kolaylığı, FANUC'un dünyaca ünlü teknolojisi, kanıtlanmış güvenilirliği ve hassas temas algılama özelliği ile bir araya gelen CRX-20𝑖A/L, çeşitli endüstri ve üretim işlerinde insanlarla birlikte güvenli bir şekilde çalışabilir. CRX-20𝑖A/L, zorlu endüstriyel ortamlarda toz ve sıvı girişine karşı koruma sağlayan IP67 sınıfındadır ve ISO 10218-1 güvenlik standartlarına tam olarak uygundur. Çok düşük ağırlığı sayesinde CRX, makine bakımı, malzeme taşıma veya paletleme gibi çok çeşitli uygulamalara kolayca kurulabilir.
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
1418 mm
Eksen
6

Sektörde Ezber Bozan

İşletmeniz İçin Faydaları

Text

Eşsiz Under-Flip Hareketi

Underflip hareketi sayesinde daha dar alanlarda çalışabilirsiniz. Küçük bir alanda daha yüksek yük kapasitesi gerektiren uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Mükemmel Tekrarlanabilirlik

+/- 0,05 mm'ye kadar tekrarlanabilirlik sayesinde, aynı hareketi tam olarak aynı beceriyle birçok kez tekrarlayın.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Dokunma ve Hissetme Duyusu

Hafif dokunuşun avantajlarından yararlanın. Her CRX, standart olarak dahili kuvvet algılama özelliğine sahiptir, böylece robot ek donanım veya yazılım gerektirmeden dokunma ve hissetme yeteneğine sahiptir.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manuel Rehberli Öğretim

CRX sizden kolayca öğrenebilir. Manuel öğretme işlevini kullanarak robotunuza istediğiniz pozisyonu öğretin ve yönlendirin, ardından sürükle ve bırak işlevini kullanarak tabletinize kaydedin.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Kolay Bağlantı

Üçüncü taraf çevre birimlerini FANUC onaylı Kol Ucu Takımları (EOAT), aksesuarlar ve eklentilerle kolayca entegre edin.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Üstün Çok Yönlülük

Paletleme modunda çalışın ve tekil lineer olukları hareket ettirin. Bu, tam donanımlı bir paletleme robotu olarak çalıştırma esnekliği sağlar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
1418 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını maksimize etmek için.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX Cihazları

CRX Serisi İşbirlikçi Robotlar, otomasyonunuzu basit ve hızlı bir şekilde kurup çalıştırmanızı sağlar. FANUC onaylı Kol Ucu Takımları (EOAT), Aksesuarlar ve Eklentiler ile Çevre Birimlerini kolayca entegre edin. Seçenekleri şimdi keşfedin.

Ürün Serisini Keşfedin

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX Serisi

Güvenli, esnek, uygulaması hızlı ve programlaması kolay. CRX Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın