The FANUC SR-6iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-6𝑖A

SR-6𝑖A, 6 kg'a kadar yük kapasitesi gerektiren montaj, alma ve yerleştirme, denetim ve paketleme uygulamaları için mükemmel bir seçimdir. Küçük bir ayak izine sahip SR-6𝑖A, 360° kapsama alanı içinde hız ve hassasiyet sunar. Hafif kaide tasarımı ve entegre hizmetleri, kompakt yapısını daha da geliştirerek çevredeki ekipmanlarla etkileşim olasılığını önemli ölçüde azaltır. Yer tasarrufu gereken ortamlar için son derece verimli bir çözüm olan bu robot, taşıma uygulamalarında hassas ve güvenilir performans sunar.
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
650 mm
Eksen
4

Daha Hızlı Verim için Yüksek Hızlı SCARA Robotlar

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maksimum Verim

FANUC'un yenilikçi sürücü teknolojisi ile veriminizi maksimize edin ve olağanüstü kısa çevrim sürelerinden ve yüksek tekrarlanabilirlikten yararlanın.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Robotta bulunan I/O ve 24VDC, solenoid valfler ve hava hatları gibi entegre hizmetler sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Sezgisel Programlama

Standart bir web tabanlı arayüz, FANUC'un 𝑖RProgrammer yazılımı ile bir tablet veya masaüstü bilgisayar kullanarak robotun kolay ve sezgisel bir şekilde programlanmasını sağlar.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Daha Hızlı Başlatma Süresi

Robot üzerindeki fren serbest bırakma anahtarı ile kolay hata giderme sağlanır.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Geliştirilmiş Kablo Yönlendirme

Mevcut alt kablo çıkışı ile parazit alanını en aza indirin ve temizliği kolaylaştırın.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Yer Kazandıran Tasarım

Ultra kompakt ayak izi ve duvara montaj özelliği ile diğer ekipmanlar veya işlemler için değerli zemin alanını boşaltın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Esneklik

Geniş bir uygulama yelpazesi için ideal seçiminiz. 360 derecelik çalışma alanı, 1.100 mm'ye kadar erişim ve 20 kg'a kadar yük kapasitesi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
650 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Serisi

Hızı ve hassasiyeti artırın. SCARA Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Plastik Enjeksiyon ile Üretilen Parçaların Ambalaj Tepsilerine Yerleştirilmesi

Üreticiler her yerde kalifiye işgücü sıkıntısı çektiği için ve kendini mükemmelliğe adamış bir şirket olarak Kunstoff-Packungen sürekli olarak otomasyon seviyesini iyileştirmenin yollarını aramaktadır.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Tek Bir Hücrede Yükleme ve Boşaltma, Esnek Besleme ve Denetim

Vernay, Asya, Amerika ve Avrupa'da yılda bir milyardan fazla kauçuk valf bileşeni üreterek akış kontrol çözümleri konusunda dünya çapında tanınmaktadır. Solunum maskeleri ve elektrikli araç batarya sistemleri gibi cihazlarda kullanılan kritik ürünleri, sıfır hata ile en yüksek kalite standartlarını karşılamalıdır.