The FANUC R-2000/270R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideal for a multitude of high-payload applications.

R-2000𝑖C/270R

R-2000𝑖C/270R, rafa monte edilebilen çok yönlü bir 6 eksenli robottur ve değerli yerden tasarruf etmek için mükemmel bir çözüm sunar. Güçlendirilmiş J3 kolu ile bu model, 270 kg'a kadar yük taşıyabilir. Bu çok yönlü robot, 3095 mm'lik etkileyici bir çalışma alanına sahiptir ve tasarımı, zemin alanının optimum şekilde kullanılmasını sağlarken, daha yüksek operasyonel verimlilik ve üretkenlik vaatlerini yerine getirir. Yüksek performans ve mükemmel yük kapasitesi ile çok çeşitli yüksek yük uygulamaları için mükemmel bir çözümdür.
Robot Yük Kapasitesi
270 kg
Robot Menzili
3095 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Güçlü Performans

FANUC'un en güçlü raf tipi robotu ile güçlendirilmiş J3 kolu sayesinde 270 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Çalışma Alanı

Raf montajı, bu modelin 3095 mm'lik muazzam erişim mesafesi ile birleştiğinde, çalışma alanınız ne olursa olsun takımı doğru yere kolayca ulaştırmanızı sağlar.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Büyük Çok Yönlülük

Robotu bir rafa monte ederek değerli yerden tasarruf edin ve kurulumunuza çok yönlülük katın.
Icon for Robot Wrist. SVG

Punta Kaynak Uzmanı

Mevcut tüm spot kaynak seçeneklerini karşılayan bu model, maksimum performans ve sistem çalışma süresi için kanıtlanmış seçiminizdir. Kolay kurulum ve yerden tasarruf sağlayan tasarımdan yararlanın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
270 kg
Robot Menzili
3095 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını maksimize etmek için.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 Serisi

Yük kapasitesi gerektiren neredeyse tüm uygulamalar için sektör lideri. R-2000 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın