The FANUC SR-12iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-12𝑖A

SR-12𝑖A, aerodinamik ve hafif yapısı ile montaj veya paketleme hatlarına sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır. Dahili kablo ve boru yönlendirmesi, temiz ve engelsiz bir görünüm sağlayarak parazit konturlarını büyük ölçüde azaltır. Sadece 280 x 364 mm boyutlarında ve 53 kg ağırlığındaki bu robot, 900 mm erişim mesafesi ile birlikte hem alan kullanımını hem de hareket aralığını optimize ederek taşıma uygulamalarında maksimum verimlilik sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
900 mm
Eksen
4

Daha Hızlı Verim için Yüksek Hızlı SCARA Robotlar

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maksimum Verim

FANUC'un yenilikçi sürücü teknolojisi ile veriminizi maksimize edin ve olağanüstü kısa çevrim sürelerinden ve yüksek tekrarlanabilirlikten yararlanın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Çevresel Seçenek

Beyaz epoksi kaplama, IP65 sınıfı, paslanmaz cıvatalar, körük kapağı ve ISO standardı 5 özelliklerine sahip çevre dostu seçenekle temiz ortamların gereksinimlerini karşılayın.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Robotta bulunan I/O ve 24VDC, solenoid valfler ve hava hatları gibi entegre hizmetler sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Sezgisel Programlama

Standart bir web tabanlı arayüz, FANUC'un 𝑖RProgrammer yazılımı ile bir tablet veya masaüstü bilgisayar kullanarak FANUC robotunun kolay ve sezgisel bir şekilde programlanmasını sağlar.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Daha Hızlı Başlatma Süresi

Robot üzerindeki fren serbest bırakma anahtarı ile kolay hata giderme sağlanır.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Geliştirilmiş Kablo Yönlendirme

Mevcut alt kablo çıkışı ile parazit alanını en aza indirin ve temizliği kolaylaştırın.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Yer Kazandıran Tasarım

Ultra kompakt ayak izi ve duvara montaj özelliği ile diğer ekipmanlar veya işlemler için değerli zemin alanını boşaltın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Esneklik

Geniş bir uygulama yelpazesi için ideal seçiminiz. 360 derecelik çalışma alanı, 900 mm'ye kadar erişim ve 12 kg'a kadar yük kapasitesi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
900 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Serisi

Hızı ve hassasiyeti artırın. SCARA Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Get Inspiration from Other's Success

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

CNC ve Robotun Ortak Platform ile Modüler Otomasyonu

CNC takım taşlama makinesi üreticisi SCHNEEBERGER Maschinen AG, küresel itibarı, dayanıklı ürünleri ve destek ağı için FANUC'u seçti. FANUC, CNC, robotlar ve motorlar ile kesintisiz iletişim sağlayan kapsamlı bir çözüm sundu. FANUC'un en yeni 31𝑖-B CNC'sinin benimsenmesi, tanılamayı geliştirdi ve takım taşlama kalitesini artırdı.