FANUC SR-3iA robotu, montaj, alma ve yerleştirme, denetim ve paketleme uygulamaları için ideal olan bir SCARA robotudur.

SR-3𝑖A

SR-3𝑖A, 3 kg yük kapasitesi ve 400 mm yatay ve 200 mm dikey erişim mesafesi ile montaj, alma ve yerleştirme, denetim ve paketleme gibi küçük ölçekli robotik görevler için uzmanlıkla tasarlanmıştır. 360° tam kapsama alanı içinde çalışması ve hafif, ultra kompakt tasarımı, çevresel cihazlarla etkileşim riskini önemli ölçüde azaltır. Kompakt gövdesi içinde temel hizmetlerin entegre edilmesi, yer açısından hassas ortamlar için son derece verimli bir çözüm sunarak, taşıma uygulamaları için hassas ve güvenilir performans sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
400 mm
Eksen
4

Daha Hızlı Verim için Yüksek Hızlı SCARA Robotlar

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maksimum Verim

FANUC'un yenilikçi sürücü teknolojisi ile veriminizi maksimize edin ve olağanüstü kısa çevrim sürelerinden ve yüksek tekrarlanabilirlikten yararlanın.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Robotta bulunan I/O ve 24VDC, solenoid valfler ve hava hatları gibi entegre hizmetler sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Sezgisel Programlama

Standart bir web tabanlı arayüz, FANUC'un 𝑖RProgrammer yazılımı ile bir tablet veya masaüstü bilgisayar kullanarak FANUC robotunun kolay ve sezgisel bir şekilde programlanmasını sağlar.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Daha Hızlı Başlatma Süresi

Robot üzerindeki fren serbest bırakma anahtarı ile kolay hata giderme sağlanır.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Geliştirilmiş Kablo Yönlendirme

Mevcut alt kablo çıkışı ile parazit alanını en aza indirin ve temizliği kolaylaştırın.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Yer Kazandıran Tasarım

Ultra kompakt ayak izi ve duvara montaj özelliği ile diğer ekipmanlar veya işlemler için değerli zemin alanını boşaltın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Esneklik

Geniş bir uygulama yelpazesi için ideal seçiminiz. 360 derecelik çalışma alanı, 400 mm'ye kadar erişim ve 3 kg'a kadar yük kapasitesi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
400 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Serisi

Hızı ve hassasiyeti artırın. SCARA Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Robotları Maske Üreticisinin Zorlukların Üstesinden Gelmesine Yardımcı Oluyor

Kısa sürede üretim talebi önemli ölçüde arttığında, robotlar ve otomasyon, birçok kişinin fark ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde talepleri karşılamaya yardımcı olabilir. Ancak bu sonuç, kurulumu, programlanması ve devreye alınması kolay robotların seçimine büyük ölçüde bağlıdır.