ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
Condividi
Economical production from batch size one with FANUC ROBODRILL.
FANUC LR Mate 200𝑖D automates tool and workpiece handling.
FANUC robot fully integrated into FANUC Series 31𝑖-Model B5 Plus control.
FANUC reliability helps minimise downtime in safety-critical manufacturing.
Get Inspired
Seleziona qui altre opzioni
Case Studies
Applications
Industries
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
FANUC Case Studies
Explore our comprehensive range of factory automation solutions, showcased in detailed case studies, and designed to optimise and streamline any manufacturing process.
Foratura e maschiatura ad alta velocità
La foratura e la maschiatura ad alta velocità sono processi essenziali nell'industria manifatturiera ed edile. Queste tecniche prevedono l'esecuzione di fori e la creazione di filettature in modo rapido ed efficiente, consentendo una maggiore produttività e precisione in varie applicazioni. Utilizzando la foratura e la maschiatura ad alta velocità, le aziende possono snellire le loro operazioni e ottenere tempi di esecuzione più rapidi senza sacrificare la qualità.
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Elettronica
Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.