Porta l’efficienza operativa della tua azienda a un livello superiore con i Motori Direct Drive (DD) FANUC di ultima generazione. Questi motori rappresentano un punto di svolta nell’ambito dell’automazione industriale, offrendo precisione, velocità e affidabilità senza compromessi. Progettati per garantire alte velocità, massima precisione e funzionamento esente da manutenzione, sono la soluzione ideale per tavole rotanti e assi.
Highlights
Documenti
Highlights
Vantaggi per la tua azienda
Grande coppia con i magneti al neodimio
Indica prestazioni potenti e affidabilita' per operazioni pesanti. Ideale per le applicazioni più impegnative.
Ampia gamma di coppia (35-10000 Nm)
Offre una versatilità per varie lavorazioni, da quelle più leggere a quelle più gravose.
Modelli ad alta velocità (fino a 2000 giri/min)
Garantiscono una lavorazione più rapida per una maggiore produttività. I motori FANUC DD sono adatti alle tavole rotanti di una macchina utensile o a un asse rotante di macchine a 5 assi.
Bassa ondulazione per la precisione
Riduci al minimo le fluttuazioni operative, garantendo una maggiore precisione nella lavorazione.
Azionamento diretto senza manutenzione
Riduce i tempi di fermo e i costi di manutenzione, migliorando l'efficienza operativa.
Service First
Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiuteranno a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al massimo le soluzioni FANUC.
La fresatura CNC è un processo di lavorazione che utilizza macchine da taglio rotanti controllate da un computer per rimuovere il materiale da un pezzo per creare la forma desiderata. È ampiamente utilizzata per produrre pezzi di precisione con geometrie complesse. Il processo prevede il fissaggio del pezzo su un tavolo mobile e l'utilizzo di vari strumenti per tagliare, forare e modellare il materiale in base a istruzioni programmate.
La rettifica è un processo di lavorazione di precisione che utilizza una mola abrasiva come utensile da taglio per rimuovere materiale dal pezzo.
Permette di ottenere finiture estremamente accurate e dimensioni precise, in particolare su materiali molto duri.
Il processo prevede una mola abrasiva rotante che asporta progressivamente materiale fino a raggiungere forma e dimensioni desiderate, ed è fondamentale per realizzare superfici piane, cilindriche o coniche nella manifattura moderna.
La tornitura CNC è un processo di lavorazione in cui un utensile da taglio rimuove il materiale da un pezzo in rotazione per creare forme cilindriche precise. È ideale per produrre pezzi con geometrie complesse e tolleranze ristrette. Per massimizzare la produzione del vostro centro di tornitura o tornio, è essenziale disporre di un buon CNC in grado di gestire e ottimizzare un'intera gamma di processi di tornitura. Oltre a massimizzare la produttività, un buon CNC vi fornirà anche la flessibilità necessaria per ridurre i tempi di lavorazione su piccoli lotti.
L'elettroerosione a filo (Electrical Discharge Machining) è un processo di produzione di precisione che utilizza un sottile filo caricato elettricamente per tagliare forme e contorni intricati in metalli duri e macchine conduttive. Il filo genera una serie di rapide scariche elettriche che erodono il materiale con estrema precisione senza applicare forza meccanica. Questo metodo senza contatto consente di produrre parti complesse e altamente dettagliate con finiture superficiali eccellenti, rendendolo essenziale per i settori che richiedono una lavorazione precisa, come quello aerospaziale, medico e della costruzione di stampi.
La macchina CNC a 5 assi prevede il movimento simultaneo lungo cinque assi: tre lineari (X, Y, Z) e due rotativi. Questa capacità consente di creare pezzi complessi in un'unica configurazione, migliorando notevolmente la precisione e l'efficienza. Muovendo l'utensile da taglio e il pezzo lungo questi cinque assi diversi, il CNC a 5 assi può produrre forme molto intricate e caratteristiche dettagliate.
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.