The FANUC M-10/12-14D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/12

Robot M-10𝑖D/12 ponúka najvyššiu rýchlosť a presnosť osí. Má štíhly a ľahký dizajn a dá sa ľahko používať v stiesnených priestoroch, čím sa zvyšuje produktivita. Jeho kompaktné rameno a zápästie minimalizujú rušenie periférnych zariadení, čím sa optimalizuje efektívnosť prevádzky. Pri montáži hore nohami ponúka tento veľmi všestranný robot plný pracovný priestor, dosah a zdvih na zvýšenie objemu výroby. Vďaka hladkému povrchu, ktorý zabraňuje usadzovaniu prachu, tento robot zaručuje spoľahlivosť v rôznych priemyselných prostrediach.
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Znížené riziko kolízií

Minimalizujte rušivé vplyvy a znížte riziko kolízie s blízkymi prekážkami pre plynulejšiu a bezpečnejšiu prácu so zakriveným ramenom J2.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Vysoká produktivita

Skráťte čas cyklu a zvýšte produktivitu vďaka vysoko tuhému dutému ramenu a pokročilej technológii servopohonu na zvýšenie zrýchlenia.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Štandardné krytie IP67

Využite výhody vodotesného a prachotesného zápästia a hladkého povrchu pre čo najdlhšiu životnosť a vynikajúcu dobu prevádzky.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia a optimalizovaná životnosť kábla

Zjednodušte si integráciu a chráňte svoje káble pomocou plne integrovaného balenia hadíc a konštrukcie na vedenie káblov, ktorá vedie káble cez duté rameno, zápästie a telo robota.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Využite výhody tohto všestranného modelu robota s možnosťou montáže na strop, podlahu a pod uhlom, vďaka čomu je ideálny do stiesnených priestorov, kde je flexibilita nevyhnutná.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP65
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
Osi
6

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Séria M-10

Priemyselný štandard pre menšie roboty - štíhly, rýchly a všestranný. Preskúmajte našu sériu M-10 teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizácia je najlepší liek na DEMO

Kľúčový hráč vo farmaceutickom priemysle výrazne zlepšil svoje výrobné kapacity pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC. Integráciou Robotov FANUC spoločnosť DEMO optimalizovala procesy plnenia, balenia a označovania, čo viedlo k zvýšeniu efektívnosti, presnosti a celkovej produktivity jej činností.

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.
Wäscherei Aschenbrenner GmbH

FANUC Robots Wash Away Inefficiency

Wäscherei Aschenbrenner GmbH struggled with a staff shortage for tasks like loading laundry folding machines. To solve this, they turned to Sewts GmbH, who provided the VELUM system. This system uses FANUC robots to prepare up to 700 towels per hour for folding. The automation has greatly improved efficiency, resolved the labour shortage, and reduced labour costs, promising a quick return on investment.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.
SIGMA

Robot Cell Established at Filter Manufacturer in Just 14 Days

When the COVID-19 pandemic swept across Europe, the need for effective particle filters to protect people from the virus was clear to see. FANUC, along with numerous other suppliers, sprang into action, in this case establishing a fully automated production cell to accelerate the manufacture of particle filters at the SIGMA Research & Development Institute in the Czech Republic.