The LR Mate/10-11A Food/Clean is a compact, versatile 6-axis robot specifically designed to meet the stringent requirements of cleanroom and food environments. Equipped with high-performance servomotors and a rigid arm structure, it delivers rapid acceleration and fast cycle times. Certified to IP67 standards for water and dust resistance, this model also complies with ISO Class 4 cleanroom specifications. Its white epoxy coating and NSF-H1 food-grade grease ensure safe and hygienic operation in sensitive production settings.
Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Specialist za aplikacije z živili
Izogibajte se nevarnosti kontaminacije z mazivom za živila NSF-H1. Izkoristite prednosti na pranje odporne oblike z belim epoksidnim premazom, pomožnimi vijaki proti rji in stopnjo zaščite IP67.
Večja prepustnost
Povečajte svojo produktivnost z zmogljivimi servomotorji in zelo togo roko, da dosežete visoke pospeške in hitre čase ciklov. Izkoristite prednosti gladkega gibanja brez vibracij tudi pri visokih obratovalnih hitrostih.
Vsestranskost za vse razmere
Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo.
Easy Integration
Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Service First
Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.
V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.
Built on 50 years of automation expertise, the R-50𝑖A robot controller delivers a powerful upgrade designed to maximise robot performance. New intelligent features, reduced energy consumption and ...
Raziščite široko paleto robotske dodatne opreme, ki se brez težav integrira z našimi roboti in koboti. Izvedite več o tem, kako lahko optimizirate svoj projekt avtomatizacije.
Robotom FANUC omogočamo, da vidijo!
𝑖RVision je edinstven, v celoti integriran sistem za vizualno zaznavanje družbe FANUC, ki Robotom FANUC omogoča, da vidijo, zaradi česar je proizvodnja hitrejš...
𝑖Tehnologija RPickTool dviguje robotiko na novo raven spretnosti. S tem, ko robotom omogoči integriran sistem vida, jim omogoči neke vrste "koordinacijo oko-roka", podobno kot pri ljudeh. Tako lah...
FANUC 𝑖PC Box je oblikovan za vrhunsko delovanje in zanesljivost ter zagotavlja zanesljivo industrijsko rešitev za napredne aplikacije robotike, ki zahtevajo visoko računsko zmogljivost. Opremljen...
Popolnoma integriran, standardiziran in obsežen paket pomožnih osi z motorji FANUC je idealna rešitev za najrazličnejše aplikacije, ki zahtevajo dodatno os za dopolnitev vašega robota, kot so vodil...
Raziščite naših +250 funkcij programske opreme, ki vam omogočajo, da naredite več. Od varnosti do komunikacijskih orodij in aplikativne programske opreme - poiščite točno tisto, kar potrebujete za lažje izvajanje projektov robotike.
ROBOGUIDE: vrhunska programska oprema za programiranje in simulacijo brez povezave, prilagojena posebej za robote FANUC. S svojo vrhunsko tehnologijo ROBOGUIDE uporabnikom omogoča, da brez težav us...
Okvara robota lahko povzroči velik izpad proizvodnje sistema. FANUC Zero Down Time je rešitev FANUC IoT, oblikovana za odpravo nepredvidenih zastojev v proizvodnji in izboljšanje delovanja Robotov ...
Nastavitev aplikacije je poenostavljena z aplikacijsko programsko opremo FANUC, ki je postala neprecenljivo sredstvo tako za integratorje kot za uporabnike. Programske rešitve imajo prilagojene men...
Izboljšajte robote FANUC z naprednimi komunikacijskimi protokoli. Izkoristite moč naprednih komunikacijskih protokolov, da zagotovite nemoteno integracijo in optimalno delovanje v svojih sistemih. ...
Z našimi brezplačnimi programskimi rešitvami za gibanje sprostite celoten potencial svojih robotov FANUC. Od optimizacije iskanja poti za največjo učinkovitost do nemotenega usklajevanja več roboto...
Predvsem varnost upravljavca je najpomembnejša sestavina oblikovanja robotike. Ustvarjanje varne postavitve je lahko drago in ima lahko velik vpliv na prostor. Za reševanje teh izzivov družba FANUC...
Z roboti lahko avtomatizirate upravljanje strojev in tako znatno izboljšate svojo proizvodnjo, saj v nasprotju z ročnim upravljanjem zagotavljajo vrhunsko natančnost in neprekinjeno delovanje. Povečajte učinkovitost, dosežite stalno proizvodnjo in zmanjšajte stroške dela ter dodajte znatno vrednost celotnemu proizvodnemu procesu.
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Z robotiko lahko avtomatizirate postopke sestavljanja in dosežete pomembne prednosti v primerjavi z ročnimi metodami. Zagotovite neprimerljivo natančnost in doslednost, zmanjšajte število napak in zagotovite visokokakovostno proizvodnjo. Povečajte hitrost proizvodnje z omogočanjem neprekinjenega delovanja brez utrujanja, kar povečuje prepustnost. Povečajte učinkovitost, kakovost in varnost, zato je avtomatizacija strateška naložba za vsako proizvodno dejavnost.
Tehnologija vidnega pregleda izboljša vaše proizvodne procese s samodejnimi sistemi, ki temeljijo na sliki in natančno pregledujejo in analizirajo predmete. Napredne rešitve za pregledovanje z vidom uporabljajo najsodobnejše kamere, senzorje in programsko opremo za zajemanje in obdelavo slik, odkrivanje napak, merjenje dimenzij in zagotavljanje, da vaši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti.
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.