Concebidos para maximizar a produtividade, otimizar a qualidade da soldadura e minimizar os custos, os nossos robôs permitem-lhe obter resultados superiores, ao mesmo tempo que aumentam a segurança no local de trabalho. Adequados para uma vasta gama de aplicações de soldadura por arco, desde MIG e TIG a corte por plasma e laser, a FANUC oferece uma gama diversificada de robôs e cobots para uma integração perfeita nas suas necessidades específicas. A nossa interface de programação de fácil utilização e a extensa biblioteca de pacotes de soldadura garantem uma configuração e operação sem esforço, permitindo-lhe concentrar-se no que é mais importante - obter soldaduras excepcionais. Quer seja um profissional experiente em automação ou esteja a iniciar a sua viagem robótica, na FANUC temos a solução de soldadura por arco perfeita para elevar a sua linha de produção.
A NTM conseguiu aumentar a capacidade de produção dos seus veículos de recolha de lixo ao optar por automatizar o turno da noite. Ao utilizar um robô pesado que pode levantar até duas toneladas e uma solução de soldadura robotizada, a fábrica finlandesa da empresa pode agora trabalhar sem pessoal durante a noite ou aos fins-de-semana.
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.
The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.