The FANUC Roboshot α-S250iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B

Znana ze swojej wszechstronności i precyzji, ta maszyna stanowi fundament formowania technicznego oraz produkcji w sektorze medycznym i motoryzacyjnym. Dzięki zaawansowanym możliwościom formowania wielokomponentowego 2K zapewnia wyjątkowe rezultaty, gwarantując efektywność i niezawodność w każdym cyklu produkcyjnym. Ceniony przez producentów, model 𝛼-S250𝑖B jest dowodem innowacyjności i doskonałości w technologii formowania wtryskowego.
Tonaż
2500 kN | 250 tonf
Rozstaw kolumn, H×V
710x635 mm
Średnica ślimaka (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zwiększona wszechstronność

Seria ROBOSHOT a-SiB oferuje krótszy czas reakcji, większą szybkość wtrysku, zwiększone standardowe ciśnienie wtrysku, szersze opcje średnicy ślimaka i możliwość sterowania serwomechanizmem w czterech osiach.
Function to estimate the power consumption in advance

Najniższe zużycie energii

Technologia serwomechanizmów FANUC oraz funkcja odzyskiwania energii redukują zużycie energii przez ROBOSHOT o 50-70% w porównaniu z systemami hydraulicznymi oraz o 10-15% w porównaniu z konkurencją. Niskie koszty konserwacji, wysoka dostępność oraz mniejsza liczba części oznaczają najniższy całkowity koszt posiadania (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precyzja i dokładność

ROBOSHOT wykorzystuje serwonapędy CNC firmy FANUC do precyzyjnego sterowania, oferując najszybsze przyspieszenie oraz zapewniając najwyższą dokładność, niezawodność, kontrolę ruchu, położenia i ciśnienia.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Niezawodność CNC na światowym poziomie

Dzięki 65 latom rozwoju, FANUC ROBOSHOT może poszczycić się najbardziej niezawodnym sterowaniem CNC na świecie. Przyjazny dla użytkownika ze standardowymi interfejsami, zapewnia szybkie przetwarzanie i stałą jakość części.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najniższy koszt posiadania

ROBOSHOT wyróżnia się minimalizacją kosztów posiadania dzięki niskim wymaganiom konserwacyjnym, wysokiej dostępności, mniejszej liczbie komponentów i minimalnemu zużyciu. Pożegnaj się z obawami o koszty posiadania.
Test Description

Dożywotnia pomoc techniczna dla maszyn

Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu i zaangażowaniu w precyzję, FANUC zapewnia wysoką niezawodność w produkcji trwałych, wysokojakościowych produktów, wspierając klientów w osiąganiu efektywnej pro
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trwałość i długowieczność

FANUC oferuje zestaw funkcji konserwacji prewencyjnej, które pozwalają wydłużyć żywotność maszyny, co skutkuje obniżeniem kosztów, maksymalizacją czasu pracy oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Zespół zaciskowy
Mechanizm zaciskowy
Double toggle
Tonaż
2500 kN | 250 tonf
Tonaż (zwiększony)
3000 kN | 300 tonf
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta
650-300 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta (zwiększona)
750-300 mm
Skok zacisku
600 mm
Średnica pierścienia pozycjonującego
160 mm
Rozstaw kolumn, H×V
710x635 mm
Rozmiar płyty, H×V
1030x960 mm
Minimalny rozmiar formy, H×V
420x385 mm
Maximum mould weight - Single platen
2000-2000 Ruchoma-stacjonarna
Skok wypychacza
200 mm
Maksymalna siła wypychacza
80 kN | 8.0 tonf
Jednostka wtryskowa
Średnica ślimaka (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Skok wtrysku (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Maks. objętość wtrysku (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Siła dotyku dyszy
30 kN | 3.0 tonf
Siła dotyku dyszy (zwiększona)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
12.5 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
12.5 | - t
Ślimak i cylinder
Liczba stref grzewczych
3
3
3
3
3
3
4
Liczba pirometrów
1 Nozzle
Całkowita moc grzałek (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Szybkie tempo wtrysku, precyzja i dokładność. Poznaj naszą serię ROBOSHOT już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Zoptymalizowane zasoby i zrównoważony rozwój formowania dzięki FANUC

W branży pakowania żywności produkcja musi być szybka, niezawodna i czysta. Nic dziwnego, że firma Poloplast wybrała maszyny ROBOSHOT firmy FANUC do formowania wtryskowego. Oprócz natychmiastowej poprawy wydajności i oszczędności energii, zaawansowane funkcje oprogramowania maszyn umożliwiają firmie dalsze monitorowanie i zwiększanie produktywności przy jednoczesnym rozszerzaniu asortymentu produktów biodegradowalnych.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Specjalista w dziedzinie wtrysku tworzyw kształtuje swoją przyszłość z FANUC

Na rynku dostępnych jest wiele maszyn do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, ale większość współczesnych producentów poszukuje podstawowego zestawu kluczowych atrybutów opartych na elastyczności, energooszczędności i wydajności. W rezultacie wysoce wydajny FANUC ROBOSHOT, z możliwością szybkiej wymiany narzędzi i całkowicie elektrycznym niskim zużyciem energii, jest sprawdzonym wyborem dla każdego producenta wyrobów z tworzyw sztucznych, który chce stać się bardziej konkurencyjny i zdobyć udział w rynku. Jednym z tych, którzy są w stanie to potwierdzić, jest węgierska firma Viskiplast.