The FANUC Roboshot α-S15iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Ta kompaktowa maszyna jest idealna do zastosowań związanych z mikrowtryskiem, doskonale sprawdzając się w precyzyjnej produkcji dla takich branż jak optyka, produkcja soczewek i kół zębatych. Kładąc nacisk na niezawodność i dokładność, nasza seria S𝑖B konsekwentnie zapewnia wysoką wydajność, z powodzeniem spełniając rygorystyczne standardy różnych sektorów.
Tonaż
150 kN | 15 tonf
Rozstaw kolumn, H×V
260x235 mm
Średnica ślimaka (mm)
14, 16, 18 mm
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zwiększona wszechstronność

Seria ROBOSHOT a-SiB oferuje krótszy czas reakcji, większą szybkość wtrysku, zwiększone standardowe ciśnienie wtrysku, szersze opcje średnicy ślimaka i możliwość sterowania serwomechanizmem w czterech osiach.
Function to estimate the power consumption in advance

Najniższe zużycie energii

Technologia serwomechanizmów FANUC oraz funkcja odzyskiwania energii redukują zużycie energii przez ROBOSHOT o 50-70% w porównaniu z systemami hydraulicznymi oraz o 10-15% w porównaniu z konkurencją. Niskie koszty konserwacji, wysoka dostępność oraz mniejsza liczba części oznaczają najniższy całkowity koszt posiadania (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precyzja i dokładność

ROBOSHOT wykorzystuje serwonapędy CNC firmy FANUC do precyzyjnego sterowania, oferując najszybsze przyspieszenie oraz zapewniając najwyższą dokładność, niezawodność, kontrolę ruchu, położenia i ciśnienia.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Niezawodność CNC na światowym poziomie

Dzięki 65 latom rozwoju, FANUC ROBOSHOT może poszczycić się najbardziej niezawodnym sterowaniem CNC na świecie. Przyjazny dla użytkownika ze standardowymi interfejsami, zapewnia szybkie przetwarzanie i stałą jakość części.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najniższy koszt posiadania

ROBOSHOT wyróżnia się minimalizacją kosztów posiadania dzięki niskim wymaganiom konserwacyjnym, wysokiej dostępności, mniejszej liczbie komponentów i minimalnemu zużyciu. Pożegnaj się z obawami o koszty posiadania.
Test Description

Dożywotnia pomoc techniczna dla maszyn

Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu i zaangażowaniu w precyzję, FANUC zapewnia wysoką niezawodność w produkcji trwałych, wysokojakościowych produktów, wspierając klientów w osiąganiu efektywnej pro
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trwałość i długowieczność

FANUC oferuje zestaw funkcji konserwacji prewencyjnej, które pozwalają wydłużyć żywotność maszyny, co skutkuje obniżeniem kosztów, maksymalizacją czasu pracy oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Zespół zaciskowy
Mechanizm zaciskowy
Double toggle
Tonaż
150 kN | 15 tonf
Maksymalna i minimalna wysokość formy – podwójna płyta
260-130 mm
Skok zacisku
160 mm
Średnica pierścienia pozycjonującego
60 mm
Rozstaw kolumn, H×V
260x235 mm
Rozmiar płyty, H×V
355x340 mm
Minimalny rozmiar formy, H×V
150x135 mm
Maximum mould weight - Double platen
60-60 Ruchoma-stacjonarna
Skok wypychacza
50 mm
Maksymalna siła wypychacza
7 kN | 0.7 tonf
Jednostka wtryskowa
Średnica ślimaka (mm)
14
16
18
Skok wtrysku (mm)
56
56
75
Maks. objętość wtrysku (cm³)
9
11
19
Siła dotyku dyszy
5 kN | 0.5 tonf
Siła dotyku dyszy (zwiększona)
5 kN | 0.5 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
800
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
250
250
230
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
123
160
203
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
450
450
450
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
1.5 | - t
Ślimak i cylinder
Liczba stref grzewczych
3
3
3
Liczba pirometrów
1 Nozzle
Całkowita moc grzałek (kW)
2.5
2.9
3.2

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Szybkie tempo wtrysku, precyzja i dokładność. Poznaj naszą serię ROBOSHOT już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Maszyny FANUC ROBOSHOT ułatwiają pracę firmie SIMON

Wielkoseryjne części z tworzyw sztucznych; cienkie ścianki; zero defektów; krótkie terminy realizacji w branży motoryzacyjnej; wysokie zapotrzebowanie na energię. Rosnąca liczba producentów walczy z tymi powszechnymi wyzwaniami, inwestując w wysoko-wydajne, w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC. Wśród nich jest firma SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Zoptymalizowane zasoby i zrównoważony rozwój formowania dzięki FANUC

W branży pakowania żywności produkcja musi być szybka, niezawodna i czysta. Nic dziwnego, że firma Poloplast wybrała maszyny ROBOSHOT firmy FANUC do formowania wtryskowego. Oprócz natychmiastowej poprawy wydajności i oszczędności energii, zaawansowane funkcje oprogramowania maszyn umożliwiają firmie dalsze monitorowanie i zwiększanie produktywności przy jednoczesnym rozszerzaniu asortymentu produktów biodegradowalnych.