Navigáció kérése

A forgalmas sörgyári töltő és raklapozó gyártósoron ipari robotok gondoskodnak a hordók megfelelő mozgatásáról

Feladat: Egy töltősor modernizálása ipari robotok használatával a söröshordók mozgatására, vizsgálatára és raklapozására. Az igények kielégítése érdekében a belgiumi Boortmeerbeekben működő Haacht sörgyár gyártósorának óránként 500 hordót kell feldolgoznia.

Megoldás: Egy FANUC R-2000iB robot használata, amely a robotvezérlőn keresztül egy FANUC iRVision vizuális rendszerhez kapcsolódik a hordók vizuális vizsgálatához. A gyártósor végén két FANUC M-410 robot telepítése a megtöltött hordók raklapozásához. A megoldást a Lambrechts Konstruktie vállalat fejlesztette ki, amely söröshordók töltésére szolgáló gépekre specializálódott.

Eredmény: A gyártósor 2010 óta megbízhatóan működik. A rugalmasság és termelékenység jelentősen megnövekedett. A karbantartási költségek a hagyományos raklapozó megoldáshoz képest jelentősen alacsonyabbnak bizonyultak.
 

A Haacht sörgyárban robotok mozgatják és vizsgálják a söröshordókat

A belgiumi Boortmeerbeek városban üzemelő Haacht sörgyár egy óránkénti 500 hordó feldolgozására képes töltősorral rendelkezik, hogy biztosítsa a több mint 5000 kávézó és vendéglátó-ipari egység időben történő kiszolgálását. A hordók feldolgozásáról, vizsgálatáról és raklapozásáról FANUC-robotok gondoskodnak.

A Haacht sörgyár a harmadik legnagyobb Belgiumban, évente hozzávetőleg egymillió hektoliter (21 millió birodalmi gallon) termeléssel.
„A vendéglátó-ipari szektor központi helyet foglal el tevékenységünkben,” – fejtette ki Koen Van de Velde, a Haacht sörgyár helyettes sörfőzőmestere. „Nem csak söröket készítünk, többek között a Primus, a Tongerlo, a Charles Quint és a Mystic márkákat, de üdítőitalokat, ásványvizet, bort és még kávét is, egyszóval mindent, amire egy kávézónak szüksége lehet. Több alkalmazott a vendéglátó-ipari intézmények kiszolgálására specializálódott, és saját csapatunk van az italkimérési berendezések karbantartására.”

Egy gyártósor a hordók tisztítására, egy pedig a töltésére

A vendéglátó-ipari szektor központi szerepének egy következménye, hogy sörtermelésünk nagy része hordókban kerül forgalomba, amely néhány évvel ezelőtt modernizációra ösztönzött bennünket. A Haacht sörgyár ekkor a Lambrechts Konstruktie vállalathoz fordult, amely söröshordók töltésére szolgáló gépekre specializálódott – ez egy olyan korlátozott piac, amelyet mindössze néhány további gyártó szolgál ki a világon.
A hordók töltése valójában sokkal bonyolultabb annál, mint az elsőre látszik, különösen azért, mert a töltést oly módon kell végrehajtani, hogy a sör ne habozzék, és mindenekelőtt azért, mert a hordókat a gyártósoron töltés előtt ki kell tisztítani és sterilizálni kell. Összességében ez a teljes mértékben automatizált gyártósor hozzávetőleg ötven vezérlővel rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy az egyes műveletek a követelményekkel összhangban kerüljenek végrehajtásra. Ezen vezérlőelemek közül első helyen szerepel a hordók vizuális ellenőrzése, amelyet a gyártósoron egy FANUC R-2000iB típusú robot testesít meg.

Az iRVision rendszer teljes mértékben integrálva van a robotvezérlőbe

„A raklapadagoló sor felett elhelyezett kamera érzékeli a hordókat és továbbítja ezen adatokat a robotnak,” – ismertette Filip Beyens, a Lambrechts Konstruktie ügyvezető igazgatója. „A robot két megfogóegységgel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik két hordó egyidejű felemelését.
A robot ezután megmutatja a hordókat két további kamerának, amelyek ellenőrzik, hogy a hordók és csatlakozójuk (a középen található csapcsatlakozó) rendben vannak-e, és hogy a sapka fel van-e húzva. Szükség esetén a robot vissza tudja helyezni a hordókat arra a szállítószalagra, amely a tisztítóállomásra szállítja őket.”

A vizuális felismerő rendszerhez a Lambrechts vállalat a FANUC iRVision rendszert választotta. Filip Beyens: „Az iRVision rendszer nagy előnye, hogy az teljes mértékben integrálva van a robotvezérlőbe. Ez azt jelenti, hogy a robot minden hordót megvizsgálhat anélkül, hogy kommunikálnia kellene a PLC-vel. Minden olyan hordót, amely valamely okból nem felel meg a feltételeknek, a robot a visszautasítási sorba helyez vissza.”

Maximális hatékonyság

A hordók vizuális ellenőrzésére szolgáló programot a Lambrechts vállalat fejlesztette ki, és ez fut a robotvezérlőben is. Minden szükséges kommunikáció a rendszeren belül lezajlik. Természetesen a kezelők maguk is megtekinthetik a képeket a robotkonzolon, de a kiértékelést ténylegesen automatikusan a robotvezérlő végzi.
A gyártósor végén, miután a hordók feltöltése, címkézése és végső ellenőrzése megtörtént, két FANUC M-410 várja azokat a raklapozási műveletek elvégzésére. Ezek a robotok úgy vannak elhelyezve, hogy mindkettő képes legyen elhelyezni a hordókat a raklapokra. Normál működés esetén azonban az egyik robot az elkészült hordók elhelyezéséről gondoskodik, míg a másik a visszautasítási sorról helyezi a hordókat külön raklapokra.

A legkisebb robot gyártósor elején, és a két nagyobb robot gyártósor végén történő elhelyezése tudatos döntés volt. Egy szimuláció kimutatta, hogy ez a konfiguráció vezet a legnagyobb rendelkezésre álláshoz és a legnagyobb hatékonysághoz.

Szimuláció a Roboguide szoftverrel

Filip Beyens: „A gyártósor működésének előzetes szimulációjára a Roboguide szoftvert használtuk. A visszautasított hordók számára becsléseket adtunk, hogy elemezni tudjuk a robotok leterheltségét. Egy három robotos konfigurációval optimális állapotot értünk el, ahol a harmadik robot kezelte a raklapokat.”
A robotok, a vezérlő, a vizuális rendszer és a szimulációs szoftver teljes csomagjának választásához a Lambrechts számára meggyőző érvek szóltak a FANUC mellett.

Filip Beyens: „Amikor 15 évvel ezelőtt elkezdtünk a robotikai iparágban dolgozni, ez a technológia még keveset tudott az autóiparon kívüli területekről. A FANUC csapata ismertette velünk a lehetőségeket, és segített nekünk a kezdésben. Az évek során a FANUC valódi partnerré vált, a velük folytatott kommunikáció kitűnő, és a FANUC alkalmazottai mindig rendelkezésre állnak, ha szükségünk van rájuk.”

Megnövelt rugalmasság és termelékenység

A Haacht sörgyár és a Lambrechts Konstruktie vállalat között kialakult sikeres partnerség alapja a jó kommunikáció.
„Büszkék vagyunk arra, hogy egy belga vállalkozás vagyunk, és jobban preferálunk egy olyan helyi partnert, aki közvetlenül kezeskedik munkája minőségéért” – fejtette ki Koen Van de Velde a Lambrechts vállalattal történő együttműködésről. „A FANUC vállalattal folytatott együttműködés kiválónak mondható. Gépkezelőinket betanították a robotok kezelésére, és egy karbantartási szerződést is aláírtunk. A gyártósor, mint egész teljesítménye szempontjából a robotok létfontosságú tényezők. A gyártósor 2010 óta működik, és azóta nem volt olyan problémánk, amely a robothibából adódott. Ezenfelül a karbantartás költsége a hagyományos raklapozáséhoz képest jóval alacsonyabb, míg a rugalmasság és termelékenység számottevően javult.”