A Concentric ügyféllel kötött szerződésének teljesítése érdekében egy Robodrill az olajszivattyú burkolatát, egy másik pedig a szivattyútestet gyártja, és mindkét gép három műszakban dolgozik.
Az első gépen a burkolatokhoz két külön művelet szükséges, és a mindkét irányú befogást lehetővé tevő befogóegységbe egyszerre két munkadarabot tölt be a rendszer. Az egyes ciklusok során ez egyik az 1. műveleten, a másik a 2. műveleten esik át, ezáltal a gépből minden betöltési/ürítési szakasz után egy teljes burkolat kerül ki. A második gépben két test befogására és teljes megmunkálására kerül sor. Az erőátviteli szivattyú gyártásához a harmadik Robodrill berendezés két különböző alkatrészt állít elő két műveletben, egyetlen műszak során; ezeket is présöntött alumíniumelemekből. A nyolc befogóegység kettő-kettő legyártását teszi lehetővé minden alkatrészből, vagyis betöltésenként/ürítésenként négy alkatrész készül el.
Minden gyártási ciklus végén mindhárom gépnél úgy van programozva a rögzített alkatrészeket hordozó forgócsap, hogy 45 foknál álljon meg. Ez lehetővé teszi, hogy lehulljon a fémforgács és a hűtőközeg, és azt is biztosítja, hogy a sűrített levegős pisztolyt a lehető legkisebb mértékben kelljen a megmunkálási terület tisztítására használni. Ezenfelül a kezelők számára is ergonomikusabb a munkavégzés, ami növeli a termelés hatékonyságát.
Az α-D21LiA5 Robodrill nagy sebessége a piacvezetőnek számító specifikációjának köszönhető, amellyel minden egyenes tengelynél 1,5 g gyorsulás és 54 m/perc érhető el, és akár 30 m/perc programozható betöltési sebesség, valamint 1,6 másodperc szerszámcserélési idő is megvalósítható szerszámtól szerszámig. A megmunkálható méret 700 x 400 x 330 mm, a Concentric vállalatnál pedig a gépek forgács-szállítószalaggal és olajköd-eltávolítóval vannak felszerelve.
McFall úr megerősítette, hogy a gépek a telepítésük óta megbízhatóan működnek, ±10 mikrométeres pontossággal állítják elő az alkatrészeket, és a FANUC kiváló programozási támogatást és képzést biztosított számukra.