The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-3𝑖A/A Food/Clean

A kifejezetten tisztatéri és élelmiszeripari alkalmazásokhoz tervezett SR-3𝑖A/C megfelel az ISO 5. osztályú szabványoknak. Fehér epoxi bevonattal és élelmiszeripari-minőségű zsírral van ellátva. A FANUC SCARA termékcsalád többi modelljéhez hasonlóan teljes 360°-os tartományban biztosítja a sebességet és a pontosságot. Kisméretű talapzata és integrált szolgáltatásai fokozzák a kompaktságát, jelentősen csökkentve a környező berendezésekkel való interferenciát. Ez a robot optimális választás olyan iparágak számára, amelyek automatizált folyamataikban szigorú tisztaságot és pontosságot követelnek meg.
Robot teherbírás
3 kg
Robot kinyúlás
400 mm
Tengelyek
4
Adatlap letöltése

Nagysebességű SCARA robotok a gyorsabb folyamatokért

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Tisztatéri változat

Megfelel a tisztatéri környezetek követelményeinek higiénikus tervezéssel, fehér epoxi bevonattal, rozsdagátló csavarokkal és ISO 5 szabvánnyal.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Élelmiszeripari szakértő

Kerülje el a szennyeződés kockázatát NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral. Élvezze a vízálló tervezés előnyeit fehér epoxi bevonattal, rozsdagátló csavarokkal és IP54-es besorolással.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximált munkateljesítmény

Maximalizálja a munkateljesítmény, és élvezze a kivételesen rövid ciklusidők és a nagyfokú ismételhetőség előnyeit a FANUC innovatív hajtástechnológiájával.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitív programozás

A szabványos webes felület lehetővé teszi a robot egyszerű és intuitív programozását tablet vagy asztali számítógép segítségével a FANUC iRProgrammer szoftverével.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Gyorsabb indítási idő

Az egyszerű hibaelhárítást a robot fékkioldó kapcsolója biztosítja.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Továbbfejlesztett kábelvezetés

A rendelkezésre álló alsó kábelkimenettel minimalizálja a zavaró felületet és megkönnyíti a tisztítást.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
3 kg
Robot kinyúlás
400 mm
Tengelyek
4
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA sorozat

Fokozza a sebességet és a pontosságot. Fedezze fel SCARA sorozatunkat most!

Inspirálódjon