The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10𝑖D/12 porálló kivitel

Az M-10𝑖D/12 porálló robotot úgy tervezték, hogy a legporosabb környezetben is teljesítsen. IP67-es motorburkolattal, epoxi festéssel és J6-os karvédelemmel felszerelve ellenáll a por és a folyadékok behatolásának. A kovácsolási, fémöntési és kerámiaiparra szabott alkalmazkodóképessége garantálja a fokozott termelékenységet. Sokoldalú és megbízható, ez a robot átfogó munkaterületet kínál, és egyenletes teljesítményt nyújt a zord környezetben is.
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
1441 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Porálló változat

Magabiztos működés zord környezetben. Ez a modell alapfelszereltségként IP67-es védettséggel rendelkezik minden tengelyén, epoxi festéssel, rozsdamentes csavarokkal és csuklóvédővel.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Tökéletes a zord környezethez

Védje robotját a portól, az apró részecskéktől és a víztől egy csuklófedéllel, amelyet rozsdamentes acél perem tart stabilan.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Nagy teljesítmény kis talapzat

Maximalizálja a hasznos terhelést az alapterület feláldozása nélkül. Ez az ultravékony robot zökkenőmentesen illeszkedik a kompakt robotcellákba, növelve a teljesítményt, miközben értékes alapterületet takarít meg.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Használja ki ennek a sokoldalú robotmodellnek az előnyeit, amely mennyezeti, padlós és bármilyen szögben felszerelhetőséggel rendelkezik, így tökéletesen alkalmas szűk helyekre, ahol a rugalmasság elengedhetetlen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
1441 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

M-10 sorozat

A kisebb robotok ipari szabványa - Vékony, gyors és sokoldalú. Fedezze fel az M-10 sorozatot most!

Inspirálódjon