The FANUC Roboshot α-S450iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Kis kapacitású

Ezt a gépet az orvosi, autóipari és műszaki műanyaggyártás igényeinek túlszárnyalására tervezték, a fröccsöntés kiválóságának mércéjét állítja fel. A gyártók világszerte szavaztak bizalmat, mivel páratlan megbízhatóságot és hatékonyságot, stabil gyártási folyamatokat és kiváló végtermékeket biztosít.
Záróerő
4500 kN | 450 tonf
Tie bar spacing, H×V
920x920 mm
Csiga átmérő (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A ROBOSHOT a-SiB sorozat gyorsabb válaszidőket, befecskendezési sebességet, megnövelt standard befecskendezési nyomást, szélesebb csigaátmérő-opciókat és négytengelyes szervóvezérlés lehetőségét kínálja.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervotechnológiája és energia-visszanyerése 50-70%-kal csökkentette a ROBOSHOT energiafelhasználását a hidraulikához képest, és 10-15%-kal a versenytársakhoz képest. Alacsony karbantartási igény, magas üzemidő, kevesebb alkatrész a legalacsonyabb teljes birtoklási költséget (TCO) jelenti.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A ROBOSHOT FANUC CNC szervohajtásokat használ a precíz vezérléshez, a leggyorsabb gyorsulást kínálva, és biztosítva a legmagasabb szintű pontosságot, megbízhatóságot, mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

A FANUC ROBOSHOT 65 évnyi fejlesztéssel büszkélkedhet a világ legmegbízhatóbb CNC vezérlésével. A szabványos interfészekkel felhasználóbarát, gyors feldolgozást és egyenletes alkatrészminőséget biztos
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A ROBOSHOT kiválóan minimalizálja a fenntartási költségeket az alacsony karbantartási igény, a magas üzemidő, a kevesebb alkatrész és a minimális kopás révén. Intsen búcsút a fenntartási költségek mia
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

A FANUC több mint 35 éves tapasztalatával és a precizitás iránti elkötelezettségével nagy megbízhatóságot biztosít a hosszú élettartamú, kiváló minőségű termékek előállításában, és támogatja az ügyfel
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC olyan megelőző karbantartási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a gép élettartamának meghosszabbítását, ami csökkentett költségeket, maximalizált üzemidőt és fokozott biztonságot eredmé

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
Double toggle
Záróerő
4500 kN | 450 tonf
Záróerő (megnövelt)
5000 kN | 500 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül
1000-350 mm
Szerszám nyitási út
900 mm
Illesztő gyűrű átmérője
200 mm
Tie bar spacing, H×V
920x920 mm
Platen size, H×V
1300x1300 mm
Minimum mould size, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Mozgó-állandó
Kilökő löket
250 mm
Maximális kilökő erő
150 kN | 15.0 tonf
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
48
52
56
64
68
72
Adagnagyság (mm)
176
208
260
260
260
260
Max. űrtartalom (cm³)
318
442
640
836
944
1059
Düzni felszorítóerő
30 kN | 3.0 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
50 kN | 5.0 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
3
3
4
4
4
4
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Max. Injection Speed (mm/s)
240 (high duty)
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
434
509
591
772
871
977
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
25.2 | t
Max. Injection Speed (mm/s)
270
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
488
573
665
868
980
1099
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
25.2 | t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára

Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően

Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.