The FANUC Roboshot α-S450iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450 𝑖B Nagy kapacitású

Az autóipar, a műszaki műanyag, a csomagolás és a fogyasztói alkatrészgyártás szigorú követelményei kielégítésére tervezett gép páratlan pontosságot és hatékonyságot biztosít. A világ vezető gyártóinak bizalmát évező gép stabil gyártási folyamatokat és kiváló minőségű végtermékeket biztosít.
Záróerő
4500 kN | 450 tonf
Tie bar spacing, H×V
920x920 mm
Csiga átmérő (mm)
68, 72, 80, 90, 100 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A ROBOSHOT a-SiB sorozat gyorsabb válaszidőket, befecskendezési sebességet, megnövelt standard befecskendezési nyomást, szélesebb csigaátmérő-opciókat és négytengelyes szervóvezérlés lehetőségét kínálja.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervotechnológiája és energia-visszanyerése 50-70%-kal csökkentette a ROBOSHOT energiafelhasználását a hidraulikához képest, és 10-15%-kal a versenytársakhoz képest. Alacsony karbantartási igény, magas üzemidő, kevesebb alkatrész a legalacsonyabb teljes birtoklási költséget (TCO) jelenti.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A ROBOSHOT FANUC CNC szervohajtásokat használ a precíz vezérléshez, a leggyorsabb gyorsulást kínálva, és biztosítva a legmagasabb szintű pontosságot, megbízhatóságot, mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

A FANUC ROBOSHOT 65 évnyi fejlesztéssel büszkélkedhet a világ legmegbízhatóbb CNC vezérlésével. A szabványos interfészekkel felhasználóbarát, gyors feldolgozást és egyenletes alkatrészminőséget biztos
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A ROBOSHOT kiválóan minimalizálja a fenntartási költségeket az alacsony karbantartási igény, a magas üzemidő, a kevesebb alkatrész és a minimális kopás révén. Intsen búcsút a fenntartási költségek mia
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

A FANUC több mint 35 éves tapasztalatával és a precizitás iránti elkötelezettségével nagy megbízhatóságot biztosít a hosszú élettartamú, kiváló minőségű termékek előállításában, és támogatja az ügyfel
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC olyan megelőző karbantartási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a gép élettartamának meghosszabbítását, ami csökkentett költségeket, maximalizált üzemidőt és fokozott biztonságot eredmé

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
Double toggle
Záróerő
4500 kN | 450 tonf
Záróerő (megnövelt)
5000 kN | 500 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül
1000-350 mm
Szerszám nyitási út
900 mm
Illesztő gyűrű átmérője
200 mm
Tie bar spacing, H×V
920x920 mm
Platen size, H×V
1300x1300 mm
Minimum mould size, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Mozgó-állandó
Kilökő löket
250 mm
Maximális kilökő erő
150 kN | 15.0 tonf
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
68
72
80
90
100
Adagnagyság (mm)
300
320
360
360
360
Max. űrtartalom (cm³)
1090
1303
1810
2290
2827
Düzni felszorítóerő
30 kN | 3.0 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
50 kN | 5.0 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
4
4
4
4
4
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
29.3
31.3
32.1
36.1
39.3
Max. Injection Speed (mm/s)
180
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
280
280
250
200
160
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
250
200
160
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
653
732
904
1145
1413
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
200
200
200
200
200
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
29.7 | t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően

Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára

Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.