The FANUC Roboshot α-S250iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B

Ez a sokoldalúságáról és pontosságáról ismert gép az orvosi, autóipari és műszaki fröccsöntési ágazatokban referenciaként szolgál. Fejlett 2K többkomponensű fröccsöntési képességeivel kivételes eredményeket nyújt, biztosítva a hatékonyságot és megbízhatóságot minden gyártási ciklusban. A gyártók bizalmát élvező 𝛼-S250𝑖B modell a fröccsöntési technológia innovációjának és kiválóságának a bizonyítéka.
Záróerő
2500 kN | 250 tonf
Tie bar spacing, H×V
710x635 mm
Csiga átmérő (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A ROBOSHOT a-SiB sorozat gyorsabb válaszidőket, befecskendezési sebességet, megnövelt standard befecskendezési nyomást, szélesebb csigaátmérő-opciókat és négytengelyes szervóvezérlés lehetőségét kínálja.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervotechnológiája és energia-visszanyerése 50-70%-kal csökkentette a ROBOSHOT energiafelhasználását a hidraulikához képest, és 10-15%-kal a versenytársakhoz képest. Alacsony karbantartási igény, magas üzemidő, kevesebb alkatrész a legalacsonyabb teljes birtoklási költséget (TCO) jelenti.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A ROBOSHOT FANUC CNC szervohajtásokat használ a precíz vezérléshez, a leggyorsabb gyorsulást kínálva, és biztosítva a legmagasabb szintű pontosságot, megbízhatóságot, mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

A FANUC ROBOSHOT 65 évnyi fejlesztéssel büszkélkedhet a világ legmegbízhatóbb CNC vezérlésével. A szabványos interfészekkel felhasználóbarát, gyors feldolgozást és egyenletes alkatrészminőséget biztos
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A ROBOSHOT kiválóan minimalizálja a fenntartási költségeket az alacsony karbantartási igény, a magas üzemidő, a kevesebb alkatrész és a minimális kopás révén. Intsen búcsút a fenntartási költségek mia
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

A FANUC több mint 35 éves tapasztalatával és a precizitás iránti elkötelezettségével nagy megbízhatóságot biztosít a hosszú élettartamú, kiváló minőségű termékek előállításában, és támogatja az ügyfel
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC olyan megelőző karbantartási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a gép élettartamának meghosszabbítását, ami csökkentett költségeket, maximalizált üzemidőt és fokozott biztonságot eredmé

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
Double toggle
Záróerő
2500 kN | 250 tonf
Záróerő (megnövelt)
3000 kN | 300 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül
650-300 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül (megnövelt)
750-300 mm
Szerszám nyitási út
600 mm
Illesztő gyűrű átmérője
160 mm
Tie bar spacing, H×V
710x635 mm
Platen size, H×V
1030x960 mm
Minimum mould size, H×V
420x385 mm
Maximum mould weight - Single platen
2000-2000 Mozgó-állandó
Kilökő löket
200 mm
Maximális kilökő erő
80 kN | 8.0 tonf
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Adagnagyság (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Max. űrtartalom (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Düzni felszorítóerő
30 kN | 3.0 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
50 kN | 5.0 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
3
3
3
3
3
3
4
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
12.5 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
12.5 | - t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően

Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

A fröccsöntő üzem a FANUC segítségével alakítja jövőjét

A piacon számos műanyag fröccsöntőgép kapható, de a legtöbb modern gyártó a rugalmasságon, az energiahatékonyságon és a teljesítményen alapuló kulcsfontosságú tulajdonságokat keresi. Ennek eredményeképpen a nagy teljesítményű FANUC ROBOSHOT a gyors szerszámcserére és a teljesen elektromos, alacsony energiafogyasztásra való képességével bizonyított választás minden olyan műanyagtermék-gyártó számára, aki versenyképesebbé kíván válni és piaci részesedését szeretné növelni.A magyarországi székhelyű Viskiplast is ezt bizonyítja.