The FANUC Roboshot α-S15iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Ez a kompakt gép ideális a mikro fröccsöntési alkalmazásokhoz, és kiválóan alkalmas a precíziós gyártásra olyan iparágakban, mint a lencsék, az optika és a fogaskerekek. A megbízhatóságot és pontosságot hangsúlyozva, S𝑖B sorozatunk következetesen magas teljesítményt nyújt, magabiztosan megfelelve a különféle ágazatok szigorú szabványainak.
Záróerő
150 kN | 15 tonf
Tie bar spacing, H×V
260x235 mm
Csiga átmérő (mm)
14, 16, 18 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A ROBOSHOT a-SiB sorozat gyorsabb válaszidőket, befecskendezési sebességet, megnövelt standard befecskendezési nyomást, szélesebb csigaátmérő-opciókat és négytengelyes szervóvezérlés lehetőségét kínálja.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervotechnológiája és energia-visszanyerése 50-70%-kal csökkentette a ROBOSHOT energiafelhasználását a hidraulikához képest, és 10-15%-kal a versenytársakhoz képest. Alacsony karbantartási igény, magas üzemidő, kevesebb alkatrész a legalacsonyabb teljes birtoklási költséget (TCO) jelenti.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A ROBOSHOT FANUC CNC szervohajtásokat használ a precíz vezérléshez, a leggyorsabb gyorsulást kínálva, és biztosítva a legmagasabb szintű pontosságot, megbízhatóságot, mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

A FANUC ROBOSHOT 65 évnyi fejlesztéssel büszkélkedhet a világ legmegbízhatóbb CNC vezérlésével. A szabványos interfészekkel felhasználóbarát, gyors feldolgozást és egyenletes alkatrészminőséget biztos
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A ROBOSHOT kiválóan minimalizálja a fenntartási költségeket az alacsony karbantartási igény, a magas üzemidő, a kevesebb alkatrész és a minimális kopás révén. Intsen búcsút a fenntartási költségek mia
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

A FANUC több mint 35 éves tapasztalatával és a precizitás iránti elkötelezettségével nagy megbízhatóságot biztosít a hosszú élettartamú, kiváló minőségű termékek előállításában, és támogatja az ügyfel
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC olyan megelőző karbantartási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a gép élettartamának meghosszabbítását, ami csökkentett költségeket, maximalizált üzemidőt és fokozott biztonságot eredmé

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
Double toggle
Záróerő
150 kN | 15 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglappal
260-130 mm
Szerszám nyitási út
160 mm
Illesztő gyűrű átmérője
60 mm
Tie bar spacing, H×V
260x235 mm
Platen size, H×V
355x340 mm
Minimum mould size, H×V
150x135 mm
Maximum mould weight - Double platen
60-60 Mozgó-állandó
Kilökő löket
50 mm
Maximális kilökő erő
7 kN | 0.7 tonf
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
14
16
18
Adagnagyság (mm)
56
56
75
Max. űrtartalom (cm³)
9
11
19
Düzni felszorítóerő
5 kN | 0.5 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
5 kN | 0.5 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
3
3
3
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
2.5
2.9
3.2
Max. Injection Speed (mm/s)
800
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
250
250
230
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
123
160
203
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
450
450
450
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
1.5 | - t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára

Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően

Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.