The FANUC M-410/185F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/185

Le M-410𝑖C/185 est un robot industriel robuste à 4 axes conçu pour les applications de palettisation, d'assemblage, d'usinage et de transfert de pièces à grande vitesse. Doté d'un poignet creux pour minimiser les accrochages de câbles et réduire la maintenance, il offre une efficacité accrue dans les applications exigeantes. Capable de manipuler de grandes pinces et de lourdes charges utiles à vitesse maximale, il se caractérise par un mouvement du poignet et une inertie élevés. Avec son bras et son poignet minces, le M-410𝑖C/185 est parfaitement adapté aux espaces de travail confinés, garantissant des performances optimales et une efficacité de l'espace dans vos opérations.
Charge utile du robot
185 kg
Portée du robot
3143 mm
Axes
4

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une grande flexibilité

Augmentez votre flexibilité et votre espace de travail en installant le robot sur un socle. Pour gagner de l'espace au sol, le contrôleur du robot peut même être logé dans le socle.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vitesse maximale pour les charges utiles lourdes

Le choix idéal pour manipuler des pinces de grande taille et des charges utiles lourdes à une vitesse maximale, grâce au couple élevé et à l'inertie du poignet.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Optimisation maximale d’un espace réduit

Accédez et manœuvrez même dans les zones de travail confinées grâce à un ensemble bras et poignet étroit.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestion intelligente des câbles

Évitez les interférences avec l'équipement du système et prolongez la durée de vie des câbles en les faisant passer par le Poignet creux intelligent.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Grande enveloppe de travail verticale

Optimisez votre efficacité en matière de palettisation et traitez un plus large éventail de hauteurs et de configurations de palettes pour une utilisation plus efficace de l'espace de l'entrepôt.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Intégration facile d'un préhenseur à servocommande

Intégrez facilement une servo-main au robot grâce au poignet creux. Le servo amplificateur 6 axes peut contrôler la servo-main en tant que 5ème axe supplémentaire.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP54/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54/-
Position de montage
Sol
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
185 kg
Portée du robot
3143 mm
Axes
4

Téléchargez pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

FBL success story featuring handling of kegs.

Série M-410

Le spécialiste de la palettisation robotisée en fin de ligne à usage intensif. Découvrez notre série M-410 dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIQUE

Les robots dans la production laitière

Les tâches de palettisation exigeantes sont un jeu d'enfant pour les robots. Pour les applications complexes, un développement et une conception bien pensés garantissent l'efficacité de la production et la compétitivité.