The FANUC DR/05-4A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0,5SL

Le robot Delta M-1𝑖A/5SL est un robot delta 4 axes léger et polyvalent, idéal pour les applications d'assemblage et de préparation de commandes à grande vitesse. Ne pesant que 17 kg, il est facile à intégrer dans votre ligne de production. Avec une gamme d'options de montage, ce robot a la portée et la répétabilité pour couvrir n'importe quel nombre de tâches nécessitant un mouvement à 4 axes. Sa configuration à liaisons parallèles le rend idéal pour les opérations nécessitant une plus grande dextérité et une plus grande rapidité. Il peut facilement couvrir une gamme supplémentaire d'applications en ajoutant simplement 500 g de charge utile.
Charge utile du robot
0.5 kg
Portée du robot
420 mm
Axes
4

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Grande enveloppe de travail

Agrandissez votre enveloppe de travail avec cette solution idéale pour les tâches qui nécessitent une grande polyvalence et une portée supplémentaire.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Intégrez facilement ce robot ultra-léger et compact dans des machines ou des lignes de production où l'espace est limité et économisez un espace au sol précieux.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Charge utile jusqu'à 1 000 grammes

Il suffit d'ajouter 500 grammes de charge utile pour couvrir une gamme supplémentaire d'applications.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rapide et précis

Accélérez votre production grâce à des temps de cycle ultra-rapides combinés à une précision maximale. Il est donc particulièrement adapté à la manipulation de petites pièces électroniques et mécaniques.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une polyvalence qui s'adapte à toutes les situations

Augmentez votre flexibilité et bénéficiez de multiples options d'installation. Il peut même être retiré de son support et intégré directement dans la machine.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP20/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/-
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
0.5 kg
Portée du robot
420 mm
Axes
4

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Gamme M-1

Découvrez la gamme de robots Delta M-1, unique et ultra-compacte, et entrez dans une nouvelle dimension de la manutention de petites pièces à grande vitesse.

S'inspirer