The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10𝑖D/12 Dustproof

Le robot M-10𝑖D/12 Dustproof est conçu pour fonctionner dans les environnements les plus exigeants. Équipé de capots de moteur IP67, d'une peinture époxy et d'une protection de bras J6, il résiste à la poussière et à la pénétration de liquides. Conçu pour les industries de la forge, du moulage de métaux et de la céramique, son adaptabilité garantit un meilleur rendement de production. Polyvalent et fiable, ce robot offre une enveloppe de travail complète, délivrant des performances constantes dans les environnements difficiles.
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
1441 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Version anti-poussière

Travaillez en toute confiance dans des environnements difficiles. Ce modèle est doté d'une protection IP67 pour tous ses axes, d'une peinture époxy, de boulons antirouille et d'une housse de poignet en standard.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Parfait pour les environnements difficiles

Protégez votre robot de la poussière, des petites particules et de l'eau avec une housse de poignet associée à une bride en acier inoxydable pour maintenir la housse stable.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

La puissance dans un encombrement réduit

Maximisez la charge utile sans sacrifier l'espace au sol. Ce robot ultramince s'intègre parfaitement dans les cellules robotiques compactes, augmentant les performances tout en économisant un espace au sol précieux.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Profitez de ce modèle de robot polyvalent avec des options de montage au plafond, au sol et en angle, ce qui le rend parfait pour les espaces confinés où la flexibilité est essentielle.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
1441 mm
Axes
6

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Gamme M-10

La norme de l'industrie pour les petits robots - minces, rapides et polyvalents. Découvrez notre gamme M-10 dès maintenant !

Inspirez vous