CRX-3𝑖A
Partager
Le robot collaboratif CRX-3𝑖A est un robot collaboratif ultra-léger conçu pour les industriels qui ont besoin d'une automatisation rapide et flexible. Avec un poids de seulement 11 kg et une portée de 692 mm, le CRX-3𝑖A peut être transporté d'une seule main et installé dans des espaces restreints, ce qui en fait une solution idéale pour la construction navale, le soudage, l'assemblage et d'autres applications légères. La conception du CRX-3𝑖A lui permet de se déplacer facilement dans des espaces de travail étroits et permet d'ajuster sans effort la configuration de l'installation. Le robot détecte automatiquement son angle d'installation et peut être associé à une base magnétique, ce qui permet de l'installer dans n'importe quelle orientation et élimine le besoin de fixation par boulons. Après déplacement, il suffit à l'opérateur de toucher un mur avec le fil de la torche pour que le robot reconnaisse automatiquement sa position et commence à souder sans réapprentissage. Sa charge utile de 3 kg supporte simultanément une torche et un capteur de soudage, permettant la détection automatique des points de soudage et la génération de la trajectoire. Les cobots de la série CRX bénéficient d'une garantie de 8 ans sans maintenance et de la fiabilité industrielle éprouvée attendue par les clients de FANUC.
Charge utile du robot
3 kg
Portée du robot
692 mm
Axes
6
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
La solution idéale pour votre application
Soudage à l'arc
Automatisez votre processus de soudage à l'arc avec des robots industriels pour améliorer la précision et la cohérence, garantissant ainsi des soudures de haute qualité. Augmentez votre productivité en travaillant en continu sans fatigue et en réduisant le temps de production. Améliorez la sécurité en réduisant l'exposition humaine aux fumées dangereuses et à la chaleur extrême. En outre, rentabilisez vos coûts en réduisant les coûts de main-d'œuvre et en limitant les retouches.
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Assemblage
Automatisez les processus d'assemblage avec des robots pour obtenir des avantages significatifs par rapport aux méthodes manuelles. Assurer une précision et une cohérence inégalées, en réduisant les erreurs et en garantissant une production de haute qualité. Augmenter la vitesse de production en permettant un fonctionnement continu sans fatigue, ce qui accroît le rendement. Améliorer l'efficacité, la qualité et la sécurité, faisant de l'automatisation un investissement stratégique pour toute opération de fabrication.
Inspection de la vision
La technologie d'inspection par vision améliore vos processus de fabrication grâce à des systèmes automatisés basés sur l'image qui inspectent et analysent les objets avec précision. Les solutions avancées d'inspection par vision utilisent des caméras, des capteurs et des logiciels de pointe pour capturer et traiter les images, détecter les défauts, mesurer les dimensions et s'assurer que vos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Robotique et automatisation pour l'industrie médicale
Améliorer l'efficacité de l'industrie médicale grâce à la robotique et à l'automatisation !
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.