The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.

CRX-30 𝑖A

Le CRX-30𝑖A est le plus lourd des robots collaboratifs de la gamme CRX de FANUC ! Avec une charge utile de 30 kg et une portée de 1756 mm, le CRX-30𝑖A est parfait pour les travaux qui nécessitent un levage supplémentaire dans un environnement collaboratif. Il est parfait pour la palettisation, la manutention, le chargement/déchargement de machines, le soudage et bien plus encore ! La série de cobots offre une interface de programmation FANUC avec une technologie simple de glisser-déposer sur un pendentif à écran tactile. Les cobots de la gamme CRX ont une durée de vie de 8 ans et ne nécessitent aucune maintenance, ce qui leur confère la fiabilité industrielle que les clients de FANUC attendent d'eux.
Charge utile du robot
30 kg
Portée du robot
1756 mm
Axes
6

Le changement de cap de l'industrie

Avantages pour votre entreprise

Text

Mouvement unique dans des endroits restreints

Vous pouvez travailler dans des espaces plus restreints grâce au mouvement de basculement. C'est la solution parfaite pour les applications qui nécessitent une charge utile plus importante dans un encombrement réduit.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande répétabilité

Répétez plusieurs fois le même mouvement avec exactement la même dextérité grâce à une répétabilité allant jusqu'à +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sens du toucher et des sensations

Bénéficiez d'un toucher léger - chaque CRX est livré en standard avec des capacités de détection de force internes, donnant au robot le sens du toucher et de la sensation sans nécessiter de matériel ou de logiciel supplémentaire.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Enseignement guidé par le manuel

Le CRX peut facilement apprendre de vous. Il vous suffit d'utiliser la fonction d'apprentissage guidé manuel pour enseigner et conduire votre robot à la position souhaitée et l'enregistrer sur la tablette à l'aide de la fonctionnalité glisser-déposer.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Facile à connecter

Intégrez facilement des périphériques tiers avec les outils de fin de bras (EOAT), les accessoires et les modules d'extension approuvés par FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Polyvalence ultime

Travaillez en mode palettisation et déplacez-vous linéairement à travers la singularité. Vous avez ainsi la possibilité de l'utiliser comme un robot palettiseur à part entière.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
30 kg
Portée du robot
1756 mm
Axes
6

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Equipements CRX

La gamme CRX de robots collaboratifs permet une mise en œuvre simple et rapide de l'automatisation. Intégrez facilement les périphériques grâce aux outils de fin de bras (EOAT), aux accessoires et aux plugins approuvés par FANUC. Découvrez la sélection dès maintenant.

Découvrez la gamme de produits

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Gamme CRX

Sûr, flexible, rapide à mettre en œuvre et facile à programmer. Découvrez notre gamme CRX dès maintenant !

Inspirez vous