Skip to main content
inviato 13.05.2025

I nuovi robot della serie M-710 presentano un design accattivante e notevoli miglioramenti

Presentiamo di M-710𝑖D/50M e M-710𝑖D/70: Gli ultimi modelli di macchine FANUC migliorano la gestione delle macchine, la movimentazione dei materiali, l'assemblaggio, la pallettizzazione e la saldatura.
Image M-710iD/50M and M-710iD/70 on grey background. Png.

La popolare serie di robot industriali multiuso a sei assi FANUC M-710 di medie dimensioni è in fase di completo rinnovamento, a partire dall'introduzione di due modelli di nuova concezione che offrono diversi miglioramenti chiave che espandono ulteriormente le loro già ampie capacità. La nuova serie FANUC M-710𝑖D sostituirà la gamma FANUC 
M-710𝑖C, con i primi due modelli (M-710𝑖D/50M e M-710𝑖D/70) caratterizzati da un progetto sottile ed elegante che apporterà raffinatezza e prestazioni ad applicazioni che includono la manutenzione delle macchine, la movimentazione dei materiali, l'assemblaggio, la pallettizzazione e la saldatura.

"La popolarità dei nostri robot M-710𝑖serie C negli ultimi anni testimonia le loro elevate prestazioni in un'ampia varietà di applicazioni industriali", afferma Paul Ribus, responsabile del coordinamento vendite RO Europe di FANUC Europe. "Possiamo assicurare ai clienti che i nostri nuovi modelli della serie M-710𝑖D mantengono tutte le migliori caratteristiche dei robot di precedente generazione, con una serie di miglioramenti chiave e un nuovo progetto intelligente per soddisfare le esigenze del settore in continua evoluzione"."

I nuovi robot FANUC M-710𝑖D/50M e M-710𝑖D/70 a 6 assi multiuso si basano sull'eredità della serie M-710𝑖C per precisione, efficienza, versatilità e facilità d'uso.

L'M-710𝑖D/50M offre un lungo sbraccio di 2606 mm supportato da una ripetibilità di ±0,06 mm. Sostituendo il precedente M-710𝑖C/45M, l'M-710𝑖D/50M offre 5 kg in più di portata massima (50 kg, da 45 kg). Un'altra novità è l'introduzione di un asse J2 curvo, che offre agli utenti una notevole efficienza operativa. Parte integrante del progetto all'avanguardia del robot, il braccio J2 curvo riduce al minimo le interferenze con i pezzi o le attrezzature quando raggiunge, ad esempio, scatole profonde, garantendo dinamiche operative più fluide e sicure.

L'M-710𝑖D/50M, estremamente sottile, mantiene molti concetti comprovati dell'M-710, come il rapporto peso/carico massimo leader di mercato che bilancia efficienza e prestazioni. Grazie a una maggiore capacità di carico e a velocità degli assi più elevate, gli utenti beneficiano anche di un progetto completamente chiuso, con grado di protezione IP54, ritenuto unico sul mercato come offerta standard. Il braccio robotico e il polso sono addirittura classificati IP67. Questo progetto offre una solida protezione contro l'ingresso di acqua e polvere, schermando componenti sensibili come motori, encoder e cablaggi per migliorare la durata e l'affidabilita'. Il braccio M-710𝑖D/50M, di facile manutenzione, integra anche servizi come i segnali di I/O e l'alimentazione dell'aria.

Con queste caratteristiche di progetto, l'M-710𝑖D/50M è una scelta versatile e affidabilita' per molte applicazioni industriali diverse, comprese quelle bagnate, polverose o sporche. I mercati verticali che ne trarranno vantaggio includono i settori automobilistico, aerospaziale, elettronico, farmaceutico, alimentare e medicale, nonché i settori della lavorazione generale, della fabbricazione, della fusione e dello stampaggio.

FANUC rilascerà anche l'M-710𝑖D/70, che sostituisce sia l'M-710𝑖C/50 che l'M-710𝑖C/70. Questo nuovo modello combina la velocità operativa del precedente modello da 50 kg di carico utile con la capacità di sollevamento del robot da 70 kg di carico utile.

Anche in questo caso, con sei assi controllati, il robot industriale multiuso M-710𝑖D/70 offre uno sbraccio massimo di 2104 mm. Offre tutte le stesse capacità, caratteristiche e miglioramenti dell'M-710𝑖D/50M, compresa la protezione ambientale IP67 del polso e del braccio J3. Inoltre, offre un'impressionante ripetibilità di ±0,03 mm.

Come ultima nota, l'assenza di singolarità significa che sia l'M-710𝑖D/70 che l'M-710𝑖D/50M possono essere utilizzati come robot di pallettizzazione senza bisogno di hardware aggiuntivo. Solo aggiungendo una modalità di pallettizzazione opzionale, i robot possono essere utilizzati come robot di pallettizzazione a 5 assi.

I nuovi robot della serie M-710𝑖D massimizzano la flessibilità grazie alla loro idoneità al montaggio in qualsiasi posizione: a pavimento, a parete o capovolti.