Skip to main content
The FANUC M-710/50-26D is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖D/50M

Il robot a sei assi M-710𝑖D/50M, con una capacità di carico di 50 kg e un braccio J2 dalla curvatura unica, è progettato per ridurre i rischi di interferenze e collisioni. Questo modello mantiene il collaudato design M-710, ottimizzato per peso ed efficienza del carico utile. Potenziato con una maggiore capacità di carico e un miglior rapporto costi-benefici, il suo design completamente chiuso offre una robusta protezione contro acqua e polvere, salvaguardando componenti critici come riduttori e cavi, rendendolo una scelta versatile e affidabile per diverse applicazioni industriali.
Carico utile robot
50 kg
Raggio d'azione robot
2606 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Riduzione del rischio di interferenze

Riduci al minimo le interferenze e il rischio di collisione con gli ostacoli vicini per un funzionamento più fluido e sicuro con il braccio curvo J2.
Pictogram for

Design Compatto e Completamente Protetto

Proteggi i componenti sensibili, come i riduttori e i cavi, e aumenta la durata e l'affidabilita' con un design completamente chiuso che resiste all'acqua e alla polvere in una vasta gamma di ambienti.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparato per ambienti difficili

Scelta ideale per ambienti polverosi e umidi, il grado di protezione IP67 per il polso e IP54 per il corpo protegge la robotica da umidità e polvere.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità assoluta

Aggiungi una modalità di pallettizzazione opzionale e spostate la singolarità del trogolo lineare. In questo modo è possibile utilizzare il robot come un vero e proprio robot a 6 assi e come un robot di pallettizzazione a 5 assi.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Efficiente e potente

Raggiungi il perfetto equilibrio tra efficienza e prestazioni scegliendo questo leggero propulsore. Pesa solo 600 kg e può gestire carichi massimi di 50 kg.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o ad angolo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
50 kg
Raggio d'azione robot
2606 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo delle soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serie M-710

Il robot dal polso sottile e dall'impronta ridotta per carichi medi. Esplora ora la nostra serie M-710!

Lasciati ispirare