Robot intelligenti per lavanderie commerciali
Il sistema robotico VELUM di Sewts automatizza la piegatura dei tessuti
Nel settore delle lavanderie industriali, l'automazione ha permesso di trattare fino a 100 tonnellate di tessuti al giorno, quasi completamente senza l'intervento umano. Tuttavia, fino a poco tempo fa, caricare gli asciugamani o le lenzuola nelle macchine per piegare la biancheria era ancora un'operazione veramente manuale. È qui che interviene Sewts, una start-up con sede a Monaco di Baviera, con il suo nuovo sistema robotico, VELUM, in grado di svolgere questo compito senza provocare pieghe.
"Il potenziale di mercato è significativo", spiega Till Rickert, cofondatore di Sewts. Secondo le sue stime, sono circa 25.000 le lavanderie in tutto il mondo che potrebbero beneficiare di questa tecnologia. I primi sistemi VELUM sono già stati installati: il cliente Greif Textile Mietsysteme di Wolfratshausen, in Baviera, utilizza il sistema dal novembre 2022.
Il sistema robotico presta in media 500-600 tessuti all'ora, automatizzando un compito che prima veniva svolto manualmente. Attualmente, le prestazioni del sistema VELUM sono paragonabili a quelle di un operatore umano, ma grazie ai continui aggiornamenti software over-the-air, la gamma di funzioni del sistema si espande continuamente, migliorando la sua efficienza. Secondo Rickert, a seconda del carico di lavoro, il VELUM si ripaga dopo un anno e mezzo o due anni e mezzo.
"Una sfida iniziale era rappresentata dallo spazio di installazione ristretto in cui è necessario eseguire movimenti molto veloci", spiega Rickert. Durante lo sviluppo, Sewts ha utilizzato due strumenti di simulazione. Il software ROBOGUIDE FANUC per analizzare i movimenti del robot e i requisiti di spazio, e un software avanzato di simulazione dei materiali per simulare il comportamento di diversi tipi di tessuti. Il sistema installato a Wolfratshausen utilizza due robot FANUC M-10𝑖D con una portata massima di 12 kg e un raggio d'azione di 1400 mm.
Sistemi VELUM e robotica
Il fulcro del sistema VELUM è il suo software intelligente in grado di analizzare i materiali deformabili e di prevederne il comportamento quando vengono afferrati. Abbinato a un robot FANUC e a un sistema di telecamere 3D, il software è in grado di identificare trame, cuciture e angoli di singoli tessuti, di localizzarli nello spazio e di creare comandi di controllo, consentendo al robot di afferrare i tessuti nel punto ideale in tempo reale.
Sewts prevede di aumentare gradualmente il numero e le prestazioni dei sistemi VELUM. La start-up sta già lavorando alle prossime innovazioni, robotici con sistemi di visione per elaborare in futuro i resi di tessuti per i grandi rivenditori online. A causa della carenza di manodopera, questi resi vengono spesso lavorati in Paesi lontani, con conseguenti lunghi percorsi di trasporto e sprechi di merce. "In futuro, grazie all'automazione, questi processi potrebbero svolgersi vicino al cliente", auspica Rickert.