Alla AMB di Stoccarda (10-14 settembre 2024), FANUC si concentrerà sull'ultima generazione di tecnologie di controllo e azionamento per macchine utensili e robot. Un altro punto di forza sarà l'ultima serie di centri di lavoro compatti ROBODRILL, in grado di produrre componenti di grandi dimensioni in modo altamente dinamico. I visitatori potranno inoltre scoprire come automatizzare le macchine CNC con i robot in modo semplice.
Al centro dello stand FANUC di 470 m2 nel padiglione 6, stand 6B51, ci sarà la nuova generazione di CNC, il cuore di tutti i prodotti FANUC. L'FS500𝑖-A convince per i suoi numerosi vantaggi: è potente, supporta tutte le cinematiche delle macchine, offre grande chiarezza e fornisce un supporto grafico alle operazioni grazie alla sua sofisticata interfaccia 𝑖HMI2 personalizzabile. Allo stesso tempo, il CNC soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza informatica.
L'FS500𝑖-A è una delle ultime innovazioni della macchina FANUC e i visitatori della AMB possono vederla in azione su una macchina dimostrativa alla AMB. In combinazione con gli azionamenti, la nuova generazione di CNC raggiunge prestazioni fino a 2,7 volte superiori, consumando contemporaneamente circa il 10% di energia in meno.
La programmazione del controllo PLC integrato è ora possibile anche con testo strutturato IEC. Il CNC Design Studio offre un ambiente di sviluppo centrale per la progettazione. Grazie al software di simulazione CNC Guide 2, gli utenti possono creare un gemello digitale attraverso un sistema di controllo virtuale, integrato da un modello di servo per replicare il comportamento reale di una macchina. Se necessario, gli utenti possono progettare liberamente un'interfaccia personalizzata per l'HMI con il modulo software "FANUC Picture 2".
Un altro fiore all'occhiello dei recenti sforzi di sviluppo della macchina FANUC è il centro di lavoro verticale ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500. Questa macchina compatta, economica e allo stesso tempo altamente efficiente offre una capacità di cambio utensile automatico di 28 utensili, una maggiore corsa dell'asse Y di 500 mm e una velocità del mandrino fino a 24.000 giri/min. Tali capacità consentono di accedere a un'ampia gamma di applicazioni possibili, tra cui la lavorazione di componenti complessi a 5 assi.
FANUC dimostrerà lavorazioni altamente dinamiche e precise su tre diversi modelli di ROBODRILL durante la fiera. Ad esempio, il nuovo ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500 lavorerà componenti in lega di alluminio 5052 utilizzando le opzioni del software FANUC come l'elaborazione ad alta velocità per mantenere un'elevata precisione del percorso.
Anche l'acciaio cementato non è un problema per i centri di lavoro compatti FANUC, come dimostra un'altra applicazione su una macchina ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus: la macchina produrrà un foro (d=40mm), una filettatura M24 e una scanalatura completa (Vf=6.400mm/min). Le macchine ROBODRILL sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico, in parte perché l'hardware e la tecnologia di azionamento provengono da un'unica fonte per una perfetta armonizzazione.
Il terzo modello, una ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5plus, è destinato a dimostrare il power skiving e quindi un modo per ridurre massicciamente i costi dei componenti, in gran parte perché la macchina produce ingranaggi esterni e interni in una sola operazione di serraggio sulla sua tavola rotante dinamica. Nel frattempo, una seconda operazione eseguirà la lavorazione scroll con altissima precisione per dimostrare la sua idoneità alla lavorazione di componenti di pompe di calore o veicoli elettrici.
La semplice automazione migliora ulteriormente l'efficienza e l'affidabilita' delle macchine FANUC. Il ROBODRILL, ad esempio, è dotato di una "Easy Robot Interface" integrata, che offre agli operatori una buona visione d'insieme per controllare in modo ottimale il robot attraverso la macchina. Questa connessione rapida tra macchina e robot è adatta sia ai piccoli produttori a contratto che alle grandi aziende industriali.
Alla AMB, FANUC esporrà diverse macchine con automazione robotica. Ad esempio, il CRX-10𝑖A, un robot collaborativo leggero, supporterà il ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus su un carrello durante la lavorazione di acciaio cementato.
I visitatori dello stand FANUC potranno anche vedere un nuovissimo controller per robot: l'R-50𝑖A è probabilmente il primo controller per robot al mondo che soddisfa gli standard internazionali di cybersecurity, con prestazioni migliorate.
FANUC presenterà un'applicazione molto speciale che dimostra come i robot possano addirittura fornire una soluzione economicamente vantaggiosa in compiti tipicamente svolti dalle macchine utensili: un robot della serie R-2000 eseguirà la fresatura in diretta di un componente in alluminio, sostituendo una grande e complessa fresatrice.
La piattaforma Industrial IoT di nuova concezione di FANUC fornisce una panoramica dell'intero processo di produzione: il FIELD System Basic Package è in grado di raccogliere, visualizzare e valutare i dati delle macchine indipendentemente dal produttore e renderli disponibili per i sistemi MES. Questa capacità consente di risparmiare energia e materiali, oltre ad aumentare la qualità.
Oltre allo stand FANUC, le soluzioni di automazione dell'azienda saranno presenti nella Smart Factory (EO 100.2) e presso la Young Talent Foundation (EO 010), Entrance East.