FANUC-Robot-M-710iD-70_L (L-left)

M-710𝑖D/70

M-710𝑖D/70 è un robot a 6 assi, con una capacità di carico di 70 kg e un braccio J2 curvo unico nel suo genere, progettato per ridurre al minimo i rischi di interferenza e collisione. Questo modello continua l'eredità della serie M-710, ottimizzata sia per il peso che per l'efficienza del carico utile. Con una maggiore capacità di carico utile e prestazioni convenienti, il progetto completamente chiuso offre una solida protezione contro l'acqua e la polvere, proteggendo i componenti critici come i riduttori e i cavi. Questo rende M-710𝑖D/70 una soluzione versatile e affidabile per un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Carico utile robot
70 kg
Raggio d'azione robot
2104 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Efficient and Powerful

Achieve the perfect balance between efficiency and performance by opting for this lightweight powerhouse. It weighs just 580 kg and can handle payloads of up to 70 kg.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Riduzione del rischio di interferenze

Riduci al minimo le interferenze e il rischio di collisione con gli ostacoli vicini per un funzionamento più fluido e sicuro con il braccio curvo J2.
Pictogram for

Design Compatto e Completamente Protetto

Proteggi i componenti sensibili, come i riduttori e i cavi, e aumenta la durata e l'affidabilita' con un design completamente chiuso che resiste all'acqua e alla polvere in una vasta gamma di ambienti.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparato per ambienti difficili

Scelta ideale per ambienti polverosi e umidi, il grado di protezione IP67 per il polso e IP54 per il corpo protegge la robotica da umidità e polvere.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità assoluta

Aggiungi una modalità di pallettizzazione opzionale e spostate la singolarità del trogolo lineare. In questo modo è possibile utilizzare il robot come un vero e proprio robot a 6 assi e come un robot di pallettizzazione a 5 assi.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o ad angolo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
70 kg
Raggio d'azione robot
2104 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo dei prodotti FANUC.

Scoprire la serie di prodotti

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serie M-710

Il robot dal polso sottile e dall'impronta ridotta per carichi medi. Esplora ora la nostra serie M-710!

Lasciati ispirare