FBL success story featuring handling of kegs.

Robots palettiseurs FANUC

FANUC dispose de la gamme de robots palettiseurs la plus robuste de l'industrie pour répondre à toutes vos exigences en matière de charge utile. Qu'il s'agisse d'empiler une couche complète ou des boîtes, des sacs, des seaux ou des fûts individuels, les cobots et les robots de palettisation FANUC constituent une solution automatisée rapide, stable et fiable.

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables pour vous aider à prendre les bonnes décisions et à tirer le meilleur parti de vos produits FANUC.

Particularité

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Le robot FANUC augmente la capacité de palettisation d'une usine de farine

Les robots industriels sont souvent utilisés pour soulager les opérations de levage de charges lourdes. Cependant, la mise en œuvre de robots dans les tâches de levage n'apporte pas seulement un soulagement physique aux travailleurs, elle a également le potentiel d'augmenter le rendement, même lorsque l'espace est limité. Le fabricant de farine Lindmühle en est un bon exemple. Le logiciel de simulation de FANUC a permis de déterminer le robot optimal pour l'enveloppe de travail disponible.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.
Keramik

FANUC Robots Extend the Benefits of Stretch Hood System

Keramik Makina, a FANUC system integrator, combined palletising and shrink hood systems with FANUC robots to form powerful end-of-line solutions at the paint factory of Polisan Kansai in Türkiye.