M-410𝑖C/315
Partager
Le M-410𝑖C/315 est un puissant robot palettiseur 4 axes conçu pour une palettisation et une manutention efficaces. Son design à poignet creux minimise les accrochages de câbles et la maintenance, ce qui augmente le temps de fonctionnement. Capable de manipuler des charges utiles allant jusqu'à 315 kg, il est parfait pour les applications de palettisation et de manutention à grande vitesse. Son bras fin et ses mouvements de poignet hauts permettent des opérations précises et rapides, même dans les espaces confinés. Le M-410𝑖C/315 excelle dans l'empilage de palettes jusqu'à deux mètres de haut, optimisant l'espace de travail et augmentant le rendement dans les environnements industriels exigeants.
Charge utile du robot
315 kg
Portée du robot
3143 mm
Axes
4
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Palettisation
L'automatisation de votre processus de palettisation peut stimuler à la fois la sécurité et l'efficacité de vos opérations. Grâce à un large éventail d'options, vous trouverez la solution idéale en fonction de la taille, de la charge utile, du temps de cycle et des besoins de précision, tout en veillant à ce que vos produits soient manipulés avec le plus grand soin.
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Agroalimentaire
L'alimentation et les boissons sont notre pain et notre beurre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre notre expérience en matière de robots dans l'industrie alimentaire et des boissons à votre service.
Robotique et automatisation pour l'industrie médicale
Améliorer l'efficacité de l'industrie médicale grâce à la robotique et à l'automatisation !
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.