3D image showing a ghost CNC machine equipped with FANUC components. Industrial hall background. High Resolution.

Systèmes CNC - Tout est sous contrôle !

Découvrez nos gammes CNC de précision, Power Motion 𝑖-A Plus, et les entraînements. Explorez notre gamme polyvalente 0𝑖-F Plus et la gamme haut de gamme 30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus, qui couvrent toutes deux un large éventail d'applications. Améliorez les performances avec des options CNC avancées, personnalisez avec des logiciels spécialisés et optimisez la production avec des solutions IoT. Utilisez les solutions FANUC Retrofit pour mettre à niveau vos systèmes existants. Donnez à votre équipe les moyens d'agir grâce à des ressources de formation et à une intégration transparente. Découvrez comment nos produits CNC peuvent transformer vos capacités de fabrication.

Options CNC pour une meilleure productivité

Image of CNC screen.

Enregistrement de l'état de la machine

Une précision inégalée dans le fonctionnement des machines. Suivi des données en temps réel pour une prise de décision éclairée. Maintenance prédictive pour réduire les temps d'arrêt. Améliorez la pro
Illustration of CNC remote monitoring

Surveillance à distance

Exploitez la puissance des données en temps réel pour votre entreprise. Améliorez votre productivité, maximisez votre temps de fonctionnement et prenez des décisions plus intelligentes. Une solution transformatrice pour un avenir plus efficace.

Options de logiciels CNC pour la personnalisation

Illustration of FOCAS library

Bibliothèque FOCAS

Boostez vos opérations CNC ! Connectez-vous facilement à votre machine CNC via Ethernet ou fibre optique. Personnalisez les fonctions, modifiez les macroprogrammes et bénéficiez d'un accès intuitif aux outils CNC avancés.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personnalisation de l'écran - FANUC PICTURE

Personnalisez en toute transparence l'interface opérateur et les écrans IHM pour les tâches complexes. Une personnalisation inégalée, des interfaces améliorées, un fonctionnement fluide et des tableaux de commande sur mesure garantissent une expérience utilisateur optimale.
Image of CNC screen. Startup tool

Outils de configuration - FANUC Ladder III, Kit de développement d'applications CNC, Outil de rég...

Améliorez l'efficacité de vos opérations industrielles grâce à nos outils. Simplifiez la programmation, personnalisez les systèmes et obtenez des réglages efficaces et précis pour une productivité accrue.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

GUIDE SERVO

Boostez l'automatisation grâce à une technologie servo de pointe. Faites l'expérience de la précision, de l'intégration parfaite et des performances optimales. Durable, économe en énergie, avec une as
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Sélectionnez facilement les moteurs et les amplificateurs grâce à FANUC Servo Sizer. Saisissez vos spécifications et vos conditions de fonctionnement pour obtenir des recommandations optimales sur les moteurs et les amplificateurs. Gratuit et intuitif.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensation du déplacement thermique IA

Faites l'expérience d'une précision et d'une efficacité inégalées dans les machines industrielles. Notre solution minimise le déplacement thermique, ce qui garantit une précision constante, une réduction des temps d'arrêt et une meilleure productivité.

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables pour vous aider à prendre les bonnes décisions et à tirer le meilleur parti de vos produits FANUC.

Image of CNC FS500i-A on a white background

Trouvez le modèle de CNC FANUC idéal pour vos besoins de fabrication

Des CNC d'usinage standards et avancées aux modèles spécialement conçus pour le marché du contrôle des mouvements, les gammes 30𝑖/ 31𝑖/ 32𝑖 Model B Plus, 0𝑖-F Plus et Power Motion𝑖-A Plus offrent l'une des plus vastes gammes de CNC et d'options et d'accessoires associés.

Utilisez notre outil de recherche de CNC pour trouver la CNC FANUC qui vous convient.

Inspirez vous