Améliorez l'efficacité et la précision de vos machines CNC avec notre moniteur de charge de coupe FANUC pour PC et 𝑖HMI. Cette solution innovante offre un contrôle en temps réel de la charge de coupe directement sur votre PC et votre interface 𝑖HMI.
Notre système intelligent détecte rapidement les bris d'outils, ce qui permet d'éviter des erreurs d'usinage coûteuses et de maximiser le temps de fonctionnement. Le moniteur de charge de coupe s'intègre parfaitement à votre système FANUC existant, offrant une expérience de surveillance conviviale et complète.
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Rapport coût-efficacité
Optimise les processus de coupe et minimise les risques d'endommagement des machines, ce qui se traduit par des économies substantielles à long terme et un fort retour sur investissement.
Contrôle en temps réel
La surveillance et l'analyse immédiates des charges de coupe facilitent la maintenance proactive et l'optimisation opérationnelle, ce qui est essentiel pour maximiser la productivité et le temps de fonctionnement.
Facilité d'intégration
Le système est compatible avec les interfaces PC et 𝑖HMI, ce qui permet une intégration transparente dans les processus de fabrication existants.
Précision accrue
Des capacités de contrôle avancées garantissent une coupe de haute précision, améliorant la qualité des produits et réduisant les déchets.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Maximiser la durée de vie des outils et optimiser la production
Cette solution robuste dote vos opérations de l'intelligence fondée sur les données nécessaire pour rester en tête du marché. Bénéficiez d'un contrôle inégalé sur vos processus d'usinage.
Contrôle de la charge de coupe en temps réel
Fournit une vue en direct de la charge de coupe directement sur votre PC et votre 𝑖IHM pour une compréhension instantanée.
Réduction de l'usure des machines
Évite qu'une charge excessive n'endommage votre machine CNC, minimisant ainsi les coûts de réparation et prolongeant sa durée de vie.
Intégration transparente
S'intègre sans effort à votre système FANUC existant pour une expérience de surveillance conviviale et complète.