Minimise le risque de rupture du fil à des vitesses d'usinage élevées, même dans des conditions difficiles telles que celles impliquant de grandes distances entre les buses ou des hauteurs de coupe...
Le système FANUC ROBOCUT-CAM𝑖 est votre solution pour simplifier les routines d'usinage cylindrique, conique et 7 axes. Avec des fonctionnalités puissantes et une interface utilisateur conviviale,...
La fonction Core Stitch est la clé d'un fonctionnement continu sans personnel avec ROBOCUT. Cette fonction innovante offre une série d'avantages pour améliorer votre processus d'usinage.
Doté d'une nouvelle interface graphique, ROBOCUT-LINK𝑖 est un outil de gestion des informations de production et de qualité qui permet de surveiller l'état d'un maximum de 32 machines ROBOCUT en t...