La CNC FANUC est la réponse aux opérations d'usinage exigeantes impliquant plusieurs axes et des applications à trajectoires multiples. Qu'il s'agisse de pièces très petites ou très grandes, de matériaux très souples ou très durs, la CNC de FANUC offre l'équilibre idéal entre une précision extrême, une qualité de surface irréprochable et des temps de cycle aussi courts que possible.
S'appuyant sur plus de 50 ans d'expertise en robotique, nous fournissons aux fabricants du monde entier une automatisation intelligente de leurs usines grâce à des bras robotiques industriels polyvalents qui supportent des charges utiles allant jusqu'à 2,3 tonnes et une portée allant jusqu'à 4,7 mètres.
Pourquoi se contenter de moins quand on peut avoir plus ? Nos robots collaboratifs offrent plus de choix, plus de charge utile, plus de portée et plus de vitesse que n'importe quelle autre série de cobots sur le marché.
Les centres d'usinage verticaux FANUC ROBODRILL offrent une qualité et une précision exceptionnelles avec les temps de cycle les plus courts, en proposant des performances à grande vitesse, de l'efficacité et des modèles avancés avec un temps de changement d'outil de 0,7 seconde.
Les machines de moulage par injection entièrement électriques FANUC ROBOSHOT utilisent la technologie de précision CNC de pointe du tournage et du fraisage et l'appliquent au moulage par injection électrique.
Les machines d'électroérosion à fil FANUC ROBOCUT offrent des surfaces impeccables, une précision incroyable, un filetage automatique en 10 secondes, un temps moyen entre les pannes élevé, une maintenance réduite et d'excellentes durées de fonctionnement, conçues pour gagner du temps et réduire les coûts unitaires.
FANUC associe l'automatisation à l'analyse avancée pour favoriser des décisions commerciales plus intelligentes et plus rapides pour les entreprises industrielles, quelle que soit leur taille. Découvrez des produits IIoT évolutifs qui augmentent l'efficacité de la fabrication grâce à l'amélioration de la qualité de la production, des performances, du temps de fonctionnement et de l'OEE.
La CNC FANUC est la réponse aux opérations d'usinage exigeantes impliquant plusieurs axes et des applications à trajectoires multiples. Qu'il s'agisse de pièces très petites ou très grandes, de matériaux très souples ou très durs, la CNC de FANUC offre l'équilibre idéal entre une précision extrême, une qualité de surface irréprochable et des temps de cycle aussi courts que possible.
Chez FANUC, nous croyons au service avant tout.
Ce n'est pas seulement un slogan. C'est un engagement envers vous, notre précieux client, que FANUC fournira une assistance à vie sur nos produits, assurant la disponibilité des pièces détachées et un service d'assistance local dans le monde entier.
Faites confiance à notre promesse et lancez-nous un défi !